レーザ技術による手荷物識別

Airport Baggage Tracking Laser Technology Foto

レーザ技術を搭載したトラックアンドトレースシステムALIS (Airport Luggage Identification System) は、1990年以来、市場に投入されてきました。ALISの継続的な最適化を行う際に、SICKのアプリケーション専門技術者は、世界中の空港にこのシステムを導入してきた長年の経験を活用しました。その結果、1Dバーコードでマークされた手荷物の識別と目的地制御を確実に行う最も実績のあるソリューションとして、ALISのこのバージョンが生まれたのです。このバージョンでは、バーコードの位置や回転位置は無関係となります。オプションのカメラをシステムに組み込むと、バーコードと共に手荷物のカラー画像を手荷物システムのコンピュータに供給することができます。この方法により、例えば手荷物がすでにチェックイン前に損傷を受けていたかどうかを簡単に証明できるようになります。最も重要なシステムのコンポーネントは、CLVシリーズのレーザ技術に基づいた バーコードスキャナです。

メリット:
  • 最高の産業要件に対応する実績のある堅牢な技術
  • SMARTコード復元により、汚れや損傷のあるバーコード、または印刷状態の悪いバーコードでも読み取り可能
  • 簡単なコミッショニングと保守 シングルホストインタフェース
  • 100 %冗長設計 SICKソフトウェア可視化プラットフォームへの統合と包括的な診断機能は予防メンテナンスをサポートし、故障を回避

ご質問がおありですか?

エキスパートにお問い合わせ