スマートな流体動力 – 油圧および空圧装置向けのSICKセンサが決め手

Fluid Power sensors from SICK
Fluid Power sensors from SICK

 

今日の多くの産業では、広く普及しているサーボモータに加えて、空気圧および油圧システムも使用されています。インテリジェントなセンサを提供するSICKは、駆動業界でも活躍しています。SICKのFluid Powerセンサは、インテリジェント、柔軟そして高い信頼性で空圧および油圧装置における測定を行います。

 

SICKの流体動力 – すべての測定に対応

拡大するにはグラフをクリックしてください

 

拡大するにはグラフをクリックしてください

 

当社のコアとなる課題: 流体動力アプリケーションにおけるお客様の利益

Condition Monitoring SICK Fluid Power

状態モニタリングと予知保全のためのベース

長年の間、状態モニタリングと予知保全は未来の夢と思われていました。しかし、さらに高性能なデータ評価方法を含む生産におけるデジタル化が増加するにつれ、純粋な観測から経験に基づいた測定値の予測への切り替えが可能になりました。SICKのセンサは、データプロバイダとして重要な役割を果たしています。測定正確度と信頼性で卓越しているだけではありません。IO-Link対応であるため、簡単かつ効率的な測定データへのアクセスが保証されます。さらに、データをインダストリ4.0に合わせて準備および提供する関連統合製品も充実しています。

Easy Integration SICK Fluid Power

柔軟性および簡単な統合

超高速で瞬時に設置可能。センサのインテリジェンスは、その柔軟なハンドリングにも表れています。IO-Linkインタフェースなど、すべての一般的なインタフェースを介してセンサは簡単に統合可能。プラグアンドプレイはSICKのFluid Powerセンサではもちろん標準装備となっています。このため、センサの交換やメンテナンスも簡単に行うことができます。また、同じようにSICKのインテリジェントなセンサを使用したレトロフィットも簡単に実現できます。

Intelligent Technology SICK Fluid Power

経験に基づく技術

SICKは、インテリジェントなセンサ技術に基づく測定値や測定データの検出において豊富な経験を積み重ねてまいりました。センサメーカとして何十年にもおよび経験の中で、完璧なデータ検出だけを目指してきたわけではありません。これらのデータをスマートにさらに処理し、活用することも推し進めてまいりました。SICKのセンサには測定以上の能力が備わっています。この違いが決め手となるのです。 

機械エンジニアリングおよびその他の業界: スマートなFluid Powerソリューションはシステムを稼働状態に維持します

機械エンジニアリング、消費財分野、エレクトロニクス、太陽光および自動車の各産業では、その柔軟性と有効性により油圧および空気圧システムが、今後ますます重要な役割を果たすものとみられています。可能なアプリケーション、およびすでに実現されたアプリケーションは数多くあります。SICKのインテリジェントなセンサは、この分野におけるプラントと機械の稼働率を改善します。自動部品ハンドリング、射出成形機、油圧プレス、CNCマシンに対応 – Fluid Powerセンサは、すでにコンディションモニタリングで重要な機能パラメータを点検します。このセンサは状態モニタリングの後に結果として生じる予知保全 (Predictive Maintenance) で使用できるため、さらに持続可能性を高めることができます。SICKのおかげで、この利点はすでに今現在実現されています。

 

油圧または空圧装置向けのセンサソリューション詳細

油圧装置向けFluid Powerセンサ

空圧装置向けFluid Powerセンサ