次のレベルへアップグレード: エレクトロニクス業界の自動化

エレクトロニクス業界は、産業における大きな進歩への駆動力であるが故に、早期から市場の変化を確実に実感する分野でもあります。現在この分野では、製品ライフサイクルが短くなる一方で、品質要件は向上するという難しい課題に直面しています。E-モビリティやエネルギー効率といったテーマだけでなく、仮想ネットワークに対する需要にも対応する必要があります。機械と生産拠点には、最新のセンサを装備しなければなりません。同時にエレクトロニクス業界は、デジタル変換におけるトップ業界であり、高度な生産向けに多くの革新的なコンセプトやソリューションを提供しています。

どのような自動化レベルにも対応できる「Sensor Intelligence.」

SICKのセンサには下位互換性があるため、どの自動化レベルでもアップグレードや装備変更を行うことができ、投資確実性が保証されます。弊社のインダストリ4.0対応センサは、既存の自動化アーキテクチャに導入可能で、クラウドに至るまで全レベルで通信することができます。

SICKでは真の業界インサイダーとして、エレクトロニクス業界のプロセスと要件を熟知したアプリケーション専門家によるサービスを世界各地で展開しています。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置く弊社のアプリケーションセンタでは、お客様固有のシステムソリューションのテストを行い、最適化しています。弊社のお客様との密接な協力により、真の付加価値となる個別ソリューションが生まれました。


 

さらなる品質と効率性を追及した将来性のあるソリューション

SICKは常に適切なソリューションを提供します。ビジョンポートフォリオでは完璧に相互調整された多数のサイズを取り揃えています。どのようなプロセスステップでの優れた品質と効率性を約束するインテリジェントな測定技術。

ビジョンポートフォリオ

インテリジェントな測定技術

 

選択した製品:

 

どのような状況下でも検出可能

最終製品の小型化、薄型化が進むと同時に、その性能も新しい次元へと成長します。自動化ソリューションもスリムになります。産業複雑化と共に検出要件も高まります。SICKは解決策を提供します: 超小型筐体に収納された技術でどのようなタスクにも対応。

詳細はSICKinsightをご覧ください

 

イノベーション推進力としてのE‐モビリティ

内燃エンジンではなく電気モータを搭載した電気自動車の増加に伴い、車両の「知能」も向上します。E-モビリティ分野の発展は、業界に重大な影響を及ぼします。新しい生産コンセプトと生産プロセスが求められています。

センサインテリジェンスはE-モビリティに寄与します

 

正確なピン点検は電子アセンブリの最終アセンブリにおける圧入工程を最適化

圧入されたコネクタ接続は、電子コンポーネントの最終アセンブリの効率を大幅に向上させます。個々の接続部分の品質は、SICKの品質管理システムPinspectorが監視します。このシステムはすでに自動車エレクトロニクス業界に導入され成功を収めています。

詳細はSICKinsightをご覧ください

ご質問がおありですか?またはアドバイスをご希望ですか?

お問い合わせください

プレス機におけるPSDI機能:

容易そして安全に生産性を向上

詳細