SICKは創立記念を迎えます
SICKは70年にわたり、センサ技術の世界的基準を生み出した革新的な製品とソリューションを代表する名称として認められてきました。秀逸なアイデアと並外れたパイオニア精神から、世界を大きく変えた自動化技術が生まれました。
エルヴィン・ジック博士によって1946年に着手された事業は、今日世界各地の7,000人を超える従業員により、インダストリ4.0という新しい未来に向けて引き継がれています。
弊社製品は人と環境を保護します。弊社はプロセス効率を向上させ、資源を節約するお手伝いをします。