高いプロセス速度向けのRFIDリーダ/ライタによるHF帯ICタグ識別
RFH6xx
SICKでは、識別およびビジョンソリューションにおいて、センサメーカによって開発・製造された広範囲なポートフォリオを提供しています。今日のどのようなソリューションにも対応: 4Dproコンセプトを採用することにより将来的にも柔軟性を保つことができます。すべての4Dproセンサには互換性があり互いに交換することができます。一貫した接続技術、一貫したユーザインタフェース、一貫したアクセサリコンセプト – 4Dproとは、この他に類のない組合せを意味しています。
4Dproセンサの導入に伴う利点
- さまざまな技術に切り替え可能であることによる高い投資安全性
- 異なる技術を採用したアプリケーションにおいても容易なコミッショニング
- 一貫した接続技術とクローニング機能を採用した迅速かつ柔軟な交換
- SICKの無料機能ブロックによりプログラマブルロジックコントローラ (PLC) への統合時間を節約
- コンポーネントおよびアクセサリの種類を減少させることにより保管の手間および保管費用を節約
一貫した接続技術すべての4Dproセンサには、同様のモジュール式接続技術が備わっています。これにより高度なプロセス安全性を維持しつつ柔軟なフィールドバス接続を実現することができるようになります。二重の利点 – 注文の簡易化および統合時間の節約という両方の利点を実現します。 | 一貫したユーザインタフェースすべての4Dproセンサは、異なる装置に共通したSICKの設定ソフトウェアを使用しています。これによりすべての技術において迅速に処理を行うことが可能になります。データはそれぞれ任意の形式で制御装置に転送され、4Dproセンサの出入力は、Event-Monitor経由で迅速に分析されます。 | 一貫したアクセサリコンセプトすべての4Dproセンサは、同様のアクセサリプールから操作することができます。これによりコンポーネントの種類や保管の手間を低減することができるだけでなく、保管費用の節約へもつながります。 |
4Dproセンサには、4Dproマークがついています。
RFID
中くらいの検出距離向けのRFIDリーダ/ライタによるUHF帯ICタグ識別
RFU62x
大きな検出距離向けのRFIDリーダ/ライタを使ったUHF帯ICタグ識別
RFU63x
通過検出を含むRFIDリーダ/ライタによるUHF帯ICタグ識別
RFU65x
イメージコードリーダ
コンパクトなカメラによる1D、2D、DPMコード識別 – ミニチュアコードにも理想的
Lector61x
コンパクトなカメラによる1D、2D、DPMコード識別 – 小さなコードに最適
Lector62x
中くらいの読み取り距離向けのカメラによる1D、2D、DPMコード識別
Lector63x
カメラによる1D、2D、DPMコード識別 – 遠くにある様々な物体を検出
Lector64x/Lector65x
広い視野および大きな読み取り距離向けのカメラによる1Dおよび2Dコード識別
Lector85x
産業用画像処理
すべての画像に輝きを与える超小型インテリジェンス
InspectorP61x
電動フォーカス調整機能と頑強な筐体を備えたオールインワンビジョンセンサ
InspectorP62x
柔軟な光学系と頑強な筐体を備えたオールインワンビジョンセンサ
InspectorP63x
迅速で柔軟 – 高速での点検タスク向け
InspectorP64x
迅速で柔軟 – 検出距離が長い点検向け
InspectorP64x/InspectorP65x
ラックの一列・二列保管での微細な位置決めソリューション
InspectorP Rack Fine Positioning
統合製品
4Dproセンサの簡単なコミッショニング
Connection Device Basic
センサのコミッショニングも容易 – CDMにより柔軟性向上
Connection Device Modular
容易なフィールドバス統合
Connection Device Fieldbus