お問合せ
フィードバック

3Dビジョン
Ranger3

小型筐体で優れた3D性能を発揮

利点

  • 他に例のないCMOSセンサは、3D測定を通してより高いスループットを実現
  • 暗いあるいは明るい表面での信頼性の高い正確な測定は、柔軟な生産とインダストリ4.0の実現をサポート
  • 高い感光度は高いレーザ出力なしで3D点検を実現
  • 多数の対象物における正確な形状、体積および位置測定は製品品質に寄与
  • GigE VisionおよびGenICam規格に準拠したソフトウェア統合
  • コンパクトな筐体、ProFlex-Front、産業用コネクタ接続および4Dproアクセサリにより簡単な機械的統合を実現

概要

小型筐体で優れた3D性能を発揮

高い測定正確度および従来は達成できなかった測定速度を備えた最新世代のストリーミングカメラRanger3では、より幅広い要件に合わせて設定することができます。高度な画像処理タスク向けにカスタマイズされたこの比類なき3DセンサであるRanger3は、世界中の点検システムに理想的な主要コンポーネントです。このカメラはそのコントラストや色に関係なく対象物の実際の3D形状を検出することから、多数の製品の高品質化に寄与します。GigE VisionおよびGenICamの規格に準拠しているため、コスト効率の高い統合が保証されます。Ranger3は、小型筐体で優れた3D性能を発揮します。

概要
  • 卓越した3D性能を発揮するROCC技術搭載のSICKのCMOSセンサ
  • 最大処理速度 15.4 ギガピクセル/s。
  • フルサイズ 7 kHzでの3Dプロファイル
  • センサ分解能: 2,560 x 832 px
  • GigE VisionおよびGenICamに準拠
  • 1台の機器による3D測定、反射測定、散乱光測定
  • 産業用筐体、オプションで保護等級IP65/67も提供

 

ロボット工学向けのセンサソリューション
Robotics image
ロボット工学向けのセンサソリューション
Robotics image

対等な立場での共同作業

ロボットビジョン、Safe Robotics、アームエンドツーリングまたは位置フィードバックなど、いかなる分野においてもロボットはSICKのセンサにより、さらに正確に知覚できるようになります。
詳細はこちら

利点

高速3Dの新しい基準

生産プロセスをさらに高速化し、品質管理の完璧化を図り、出荷時間を短縮するという圧力が継続的に高まる状況においては、さまざまな生産領域を全体の時間枠に合わせて常に最適に調整してゆく必要が生じます。新しい3DストリーミングカメラRanger3を使用すると、このペースを保つだけでなく、プロセス速度を高速化することができます。その結果、ビジョン分野の機械メーカおよびシステムインテグレータは、幅広いアプリケーションにわたり興味深い新たな可能性への道を切り開くことができます。
SICKのCMOS 3Dセンサ
Ranger3による迅速かつ正確な形状、体積および位置の測定
Rapid On-Chip Calculation (ROCC) による卓越した3D性能

「この素晴らしいカメラであるRanger3は、技術的な躍進によっていかに3Dビジョンの新たな可能性と新たな市場を開拓できるかを示してくれます」韓国のNovitec Co. Ltd.代表取締役のジュンユン・リー氏はこのように述べています。

多種多様な業界の価値向上

3Dカメラを使用することによって、さらに高さ測定データと形状測定データを取得できます。これらのデータは、多くの産業ビジョンアプリケーションで重要な役割を果たします。SICKのストリーミングカメラRangerは、エレクトロニクス、木材、ロボットビジョン、プラスチック、ゴム、食品産業など、世界中の様々な業界で使用されています。Ranger3の導入により、SICKは品質保証および生産スループットの企業パフォーマンスをさらに向上させる

基盤を築きました。

超高速3D点検 – Ranger3で一歩先へ。
Ranger3の感光度は優れているため、タイヤなどの非常に暗い材料も正確かつ迅速に点検できるようになります。
SICKの新型3Dストリーミングカメラはエレクトロニクス分野のスループットを大幅に向上させます。

新しい3DストリーミングカメラRanger3は、このペースを保つだけでなく、プロセス速度を高速化することができます。その結果、ビジョン分野の機械メーカおよびシステムインテグレータは、幅広いアプリケーションにわたり興味深い新たな可能性への道を切り開くことができます。

ProFlex - レンズおよびフィルタのインテリジェントな固定システム

ProFlexコンセプトには、幅広いレンズ、保護等級IP65またはIP67のレンズ保護カバー、交換可能なスレッドフィルタおよび様々なシャインプルーフアダプタなどの交換可能なモジュールが含まれています。これにより、Ranger3の焦点距離を特殊な各セットアップに合わせてカスタマイズし、最適化することができます。このため、各対象物は常にその高さ全体で完璧に焦点合わせされます。
Ranger3のProFlexコンセプトでは、コンパクトカメラをそれぞれの要件に合わせて簡単な設置と調整することができます。
シャインプルーフアダプタはレンズを最適な角度に調整し、鮮明なショットを保証します。
保護等級IP65またはIP67のレンズ保護カバーにより、難度の高い環境でもカメラを使用することができます。

SICKの革新的なProFlexコンセプトは、システムに簡単に設置可能なインテリジェントなソリューションです。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    技術3D
    スキャン/リフレッシュレート

    46,000 3Dプロファイル/秒, AOI

    7,000 3Dプロファイル/秒, フルサイズ

    散乱光測定
    反射測定
    3D測定
    保護等級IP20, IP65 / IP67
    設定ソフトウェアRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ