お問合せ
フィードバック

3Dビジョン

あらゆる次元におけるビジョンのインテリジェンス

SICKの3Dビジョンシリーズは、過酷な産業環境で確実に作動させるための柔軟な高性能製品を幅広いポートフォリオで提供します。提供製品は、高品質の3D画像やコントラスト画像を供給する多面的な高速カメラから、すばやい開発と簡単な統合を可能にするインテリジェントで設定可能なスタンドアロン型のセンサにまで及びます。そのスケーラビリティは、多様な3Dビジョンアプリケーションに合わせた最適な調整を保証します。

フィルタ:

10 ヒット数:

ヒット件数 1 - 10 / 10

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 Visionary-B
3Dスナップショット – 屋外エリアで効果的に使用するための二眼原理
  • 距離値: 250 × 496ピクセル、2D画像: 544 × 828ピクセル
  • −40 °C~+75 °Cの広い温度範囲
  • 頑強な筐体: 保護等級IP69Kに対応したセンサヘッド
  • 2-in-1ソリューション: 1秒あたり各8枚の3Dおよび2D画像
  • インテリジェントな画像処理: 対象物の分類および位置決め
  • 直近の数時間の活動が記録可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Ruler
過酷な環境用のギガビット3Dビジョン
  • 最高速度での生産における、製造時に校正されたミリメートル単位の3D測定
  • 100 mm~1.5 mの幅の値に対する非常に正確な3D測定
  • 同時の3D測定、グレースケール測定および散乱測定
  • 外部照明を必要とせずに問題なく統合可能
  • –30 °Cまでの過酷な環境向けの頑強な筺体
  • 配線が長い場合にカメラを分散して接続するためのGigabit Ethernet
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Ranger
進歩的な産業ソリューションのための高速3D測定とMultiScan
  • 高い速度と品質を備えた高速3D測定
  • 3D形状、コントラスト、色および散乱をすべて同時に測定するためのMultiScan機能
  • 3Dで1,536ピクセルまで、グレースケールとカラーで3,072ピクセルまでのセンサ分解能
  • 設定、作動距離と視野における高い柔軟性
  • 機械内部の3D校正
  • Gigabit EthernetおよびCameraLinkインタフェース
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TriSpectorP1000
柔軟な自動化を実現するカスタマイズされた3Dソリューション
  • 可動部品の3D、2Dおよびプロファイル点検
  • 画像処理、照明および解析 – 1つの機器に統合
  • SICK AppSpace、プログラミング可能な3Dカメラ
  • カスタマイズされたソリューション向けの完全な柔軟性
  • SICKアルゴリズムAPIおよびHALCON
  • 工場出荷時に校正済みの3Dデータ
  • ウェブインタフェース
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Ranger3
小型筐体で優れた3D性能を発揮
  • 卓越した3D性能を発揮するROCC技術搭載のSICKのCMOSセンサ
  • 最大処理速度 15.4 ギガピクセル/s。
  • フルサイズ 7 kHzでの3Dプロファイル
  • センサ分解能: 2,560 x 832 px
  • GigE VisionおよびGenICamに準拠
  • 1台の機器による3D測定、反射測定、散乱光測定
  • 産業用筐体、オプションで保護等級IP65/67も提供
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Visionary-T
3Dスナップショット – 屋内で多目的に使用可能
  • 毎秒最大50件の3D画像を記録
  • 距離値: 画像あたり144 x 176ピクセル
  • ギガビットEthernetインタフェースと単一のデジタル出力経由による3Dデータの出力
  • アプリケーション固有のデータ提供
  • 温度範囲: 0 °C ... 50 °Cまたは0 °C ... 45 °C (筐体に応じて異なる)、保護等級: IP67

  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TriSpector1000
直感的な3D検査
  • 可動部品の3D検査
  • 直感的なユーザインタフェース
  • 統合された画像解析
  • シンプルな交換コンセプト
  • 高い分解能と強度オーバーレイ機能による3D画像
  • 出荷時に校正済みの3Dデータ、あらゆるサイズにおけるmm真値
  • 頑強なIP67金属筐体 (プラスチック製の窓付き)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 ScanningRuler
広い視野での正確で安定した3Dスナップショット
  • 静止した対象物の3D画像処理
  • USおよびユーロパレットをスキャンするための広い視野
  • 製造時に校正されるミリメートルの精度での3Dデータの正確で確実な収集
  • 外乱光とコントラストの変化に対する耐性
  • レーザ光源が取付けられた頑強な筺体
  • グレースケール情報を含む3Dポイントクラウドデータ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Visionary-S

3Dスナップショット – 正確なファクトリーオートメーションのためのカラービュー

  • 毎秒最大30枚の色深度画像を記録
  • 絶対的な暗闇および最高40 klxの日光の下でも機能
  • 分解能: 640 px x 512 px; サブミリメートルの精度による深度分解能
  • ギガビットEthernetインタフェース経由での3D色データの出力
  • 温度範囲: 0 °C ... 50 °C (筐体に応じて異なる); 保護等級: IP67
  • HDRモード
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IVC-3D
最も簡単な方法による3D画像処理
  • 進歩的な3D画像処理がさらに容易に
  • 対象物のコントラストや色に左右されない
  • すばやいアプリケーション開発のための操作しやすいグラフィックユーザインタフェース
  • EtherNet/IPやOPCなどを介したPLC、ロボットおよび他の制御部の簡単な接続
  • 1秒に最大5,000のプロファイルを取り込み
  • 産業に適した頑強な金属筐体
  • もうすぐ製造終了予定です。
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 10 / 10

上へ