お問合せ
フィードバック

2Dビジョン

非常に簡単な操作での高性能画像処理

SICKは、あらゆる分野の課題に従来のセンサでは対応できない場合に、その課題を克服できる高性能ビジョンセンサを提供しています。このビジョンセンサと共にバリエーションに応じて、位置決め・検査・測定・読取りのアプリケーション用ツールセット一式を提供しています。その柔軟な光学設計は、ほぼすべての使用領域に適しています。自動セットアップ、インテリジェントなアルゴリズム、そして、共通の直観的なユーザーインタフェースによって、簡易性が保証されています。

フィルタ:

7 ヒット数:

ヒット件数 1 - 7 / 7

表示: ギャラリービュー リストビュー
ラックの一列・二列保管での微細な位置決めソリューション
  • 単一の機器によるラックの一列・二列保管
  • 使いやすいウェブインタフェース
  • PROFINETとデジタル出力
  • 頑強な金属筐体、IP67保護フード付き
  • LED、照準レーザ、機器のボタンとオプションのmicroSDメモリカード
  • 取付、焦点合わせ、パラメータ設定は予め完了
  • 画像データへのアクセス
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Inspector
便利なセンサパッケージに含まれるインテリジェントな画像処理ソリューション
  • 高速時の位置決め、点検および測定
  • 位置、回転角およびサイズに左右されない高性能「対象物ファインダ」
  • 比類ない交換式筺体はディフューザと様々な光学アクセサリをサポート
  • PCを介したユーザフレンドリーで段階的な設定
  • 使いやすいユーザインタフェース
  • 機械統合とHMI設計用の柔軟なインタフェース
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 InspectorP63x
設定可能。プログラミング可能。コンパクト。多様性。
  • 1.3および1.9メガピクセルの2Dビジョンセンサ
  • SensorAppはウェブブラウザで設定可能
  • SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
  • 柔軟なSマウント/Cマウントレンズおよび統合された照明
  • 照準レーザ、信号音、フィードバックスポット
  • HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 InspectorP64x
設定可能。プログラミング可能。経済的。迅速。
  • 1.7メガピクセルの2Dビジョンセンサ
  • SensorAppはウェブブラウザで設定可能
  • SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
  • 柔軟なCマウントレンズおよび統合された照明
  • 照準レーザ、信号音、フィードバックスポット
  • HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 InspectorP65x
設定可能。プログラミング可能。高性能。優れた検出距離。
  • 2.1および4.2メガピクセルの2Dビジョンセンサ
  • SensorAppはウェブブラウザで設定可能
  • SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
  • 柔軟なCマウントレンズおよび統合された照明
  • 照準レーザ、信号音、フィードバックスポット
  • HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 midiCam
頑強で産業用途向けのGigEインタフェース搭載のストリーミングカメラ
  • 頑強な筐体、保護等級 IP 67 準拠
  • Power over Ethernet (PoE)
  • 対応範囲の広い供給電圧 12 V DC ... 24 V DC
  • GigEインタフェース用M12プラグコネクタ
  • 供給電圧およびデジタル出入力用のM12プラグコネクタ
  • カラー、モノクロ、NIRの各バリエーション
  • Cマウントレンズ用接続
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 picoCam
超コンパクト、産業用途向けのGigEインタフェース搭載のストリーミングカメラ
  • 超コンパクトな筐体
  • Power over Ethernet (PoE)
  • 対応範囲の広い供給電圧 12 V DC ... 24 V DC
  • ねじ止め式のRJ45-GigEインタフェース
  • 供給電圧およびデジタル出入力用のHiroseプラグコネクタ
  • カラー、モノクロ、NIRの各バリエーション
  • Cマウントレンズ用接続
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 7 / 7

上へ