VDMA-66413/SISTEMA 2.x-ライブラリ (XML)
    • 製品特徴
      ソフトウェアカテゴリプロジェクト計画ソフトウェア
      ソフトウェアタイプ機能安全用ライブラリ
      バージョン2023.02
      言語ドイツ語, 英語
      説明VDMA 66413に従った安全性評価基準用の汎用SICK製品ライブラリ; バージョン2.0以降のSISTEMA、SET、Pascalなど
      対応する製品群nanoScan3, microScan3, outdoorScan3, S300 Mini Standard, S300 Mini Remote, S300 Standard, S300 Advanced, S300 Professional, S300 Expert, S3000 Standard, S3000 Advanced, S3000 Professional, S3000 Expert, S3000 Remote, S3000 PROFINET IO Advanced, S3000 PROFINET IO Professional, scanGrid2, safeRS/safeRS3, safeVisionary2, V300 Work Station Extended, V200 Work Station Extended, deTec, miniTwin, TWINOX4, mac4, C4000 Standard, C4000 Advanced, C4000 Fusion, C4000 Palletizer, C4000 Entry/Exit, C4000 Select, C4000 Standard ATEX II 3G/3D, C4000 Advanced ATEX II 3G/3D, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D, C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D, C4000 Advanced Ex, C4000 Fusion Ex, C4000 Select Ex, C4000 Micro, C4000 Micro Cold Store, C4000 Basic, C4000 Basic Plus, C4000 Eco, C4000 Palletizer IP69K Housing仕様, C4000 Micro IP69K Housing仕様, M4000 Standard Curtain, M4000 Advanced Curtain, M4000 Area, C2000 Standard, C2000 Standard IP69K Housing仕様, C2000 RES/EDM, C2000 カスケード可能, C2000 Eco, senSe, senSe2, C4-RD, WSU/WEU26-3, L4000システム, L41, L21, L25, L26, L27, L28, L29, deTem, M4000 Standard, M4000 Standard A/P, M4000 Standard IP69K Housing仕様, M4000 Standard A/P IP69K Housing仕様, M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P, M2000 Standard, M2000 Standard A/P, M2000 Standard IP69K Housing仕様, M2000カスケード可能, M2000 RES/EDM, M2000 RES/EDM A/P, RE1, RE2, STR1, TR4 Direct, IME2S, IQB2S, IN3000 Direct, IN4000 Direct, IN4000 Standard, flexLock, MLP1, TR10 Lock, TR110 Lock, i14 Lock, i10 Lock, i110 Lock, i15 Lock, i200 Lock, i12S, i16S, i17S, i110S, i10P, i10R, i110P, i110R, i10H, ES11, ES21, ER12, i110RP, i150RP, E100, Flexi Loop, Flexi Classic, Flexi Soft, Flexi Compact, Flexi Soft Drive Monitor, Speed Monitor, Standstill Monitor, ReLy, UE10-2FG, UE12-2FG, UE10-3OS, UE23-2MF, UE23-3MF, UE42-2HD, UE43-2MF, UE43-3MF, UE43-3AR, UE43-4AR, UE44-3SL, UE45-3S1, UE48-2OS, UE48-3OS, UE10-4XT, UE11-4DX, Safe Entry Exit, Safe EFI-pro System, DFS60S Pro, AFS/AFM60S Pro, S3000 Anti Collision, S3000 Cold Store, RE11/RE21/RE31, RE300, T4000 Standard, T4000 Multi, T4000 Compact, T4000 Direct, i11S, i110H, Safeguard Detector
      対応する製品グループセーフティレーザスキャナ, セーフティマルチビームスキャナ, 安全なレーダセンサ, セーフティカメラシステム, セーフティライトカーテン, セーフティシングルビーム光電センサ, セーフティマルチビーム光電センサ, 非接触セーフティスイッチ, セーフティロック装置, 電気機械式セーフティスイッチ, セーフティコマンドデバイス, 安全直列接続, 安全制御装置, Safe Motion Monitoring and Control, セーフティリレー, 自動化されたマテリアルフロー向けのセーフティシステム, Safety encoders
      対応する製品セグメントセーフティレーザスキャナ, セーフティマルチビームスキャナ, 安全なレーダセンサ, セーフティカメラシステム, セーフティライトカーテン, セーフティ光電センサ, セーフティスイッチ, 安全直列接続, 安全制御装置, Safe Motion Monitoring and Control, セーフティリレー, 安全システム, エンコーダ