説明 | トンネル内の早期火災検知用煙探知器 霧補正用のヒーター内蔵 |
測定量 | 視認性 (K値) |
測定原理 | 前方散乱光 |
測定範囲 | | 視認性 (K値) | 0 ... 150 km⁻¹ | 温度測定 (オプション) | –30 ... +70 °C |
|
設定時間 (t90) | ≤ 5 s |
|
|
|
|
周囲圧力 | | | 860 hPa ... 1,080 hPa |
|
周囲湿度 | | | 10 % ... 100 % 相対湿度; 結露なし |
|
適合宣言書 | ASTRA「ガイドライン - 道路トンネルの換気」(2008年) RABT 2006 |
電気保安 | CE |
|
アナログ出力 | 2 出力: 4 ... 20 mA, 500 Ω 電気的に絶縁; 短絡保護煙検出および温度の出力は事前に割り当てられています。 |
スイッチング出力 | 3 リレー接点: 48 V, 0.5 mA, 24 W 故障、限界値、メンテナンス要件の事前割り当て |
Modbus | ✔ | 備考 | TAD使用の場合には利用不可 | フィールドバス統合タイプ | RTU RS-485 |
|
PROFIBUS DP | ✔ | フィールドバス統合タイプ | RS-485 |
|
表示 | | | LCディスプレイ、内部配置 | | ステータスLED:「動作」「メンテナンス要求」「故障」 |
|
入力 | ファンクションキー |
操作 | LCディスプレイおよびファンクションキー経由 |
寸法(幅×高さ×奥行) | | | 266 mm x 159 mm x 117 mm (詳細は寸法図参照) |
|
|
材料 | ステンレススチール1.4571 |
ボディアセンブリ | 壁取付、垂直、壁傾斜45°以下、またはアダプタによる天井取付 |
電源 | | 電圧 | 18 V DC ... 28 V DC, ± 10 % | | 接続ユニットまたは制御ユニットTADをオプション装備した状態では電圧が異なる | 消費電流 | ≤ 1 A | 消費電力 | ヒータなし: ≤ 5 W | | ヒータ付き: ≤ 20 W |
|
制御機能 | 窓ガラスの汚染監視 ドリフトおよび妥当性のチェック 自動セルフテスト オプションヒータの機能監視 |
オプション | 温度センサ 制御ユニットTAD 接続ユニット 内部ヒータ |