トンネルセンサ
VISIC50SF

信頼性の高い道路トンネル内の早期火災検知

利点

  • 早期かつ迅速に検出することにより、温度ケーブルを理想的に補完
  • 高可用性および動作安定性
  • トンネル洗浄時には保護措置を省くことができます。
  • トンネル坑口の霧による影響なし
  • 柔軟な接続性と拡張性、既存のネットワークへの簡単な統合
  • テストツールを使ったK値の簡単な点検
  • 容易な取付と迅速なコミッショニングにより極めて低いコストを実現
  • 限界値を調整できるアラーム信号

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

概要

信頼性の高い道路トンネル内の早期火災検知

煙検知器VISIC50SFは、トンネル火災発生時に、早急かつ高い信頼性と共に煙検知を行うため、迅速に測定します。VISIC50SFは組立て、操作、メンテナンスが非常に簡単です。光軸調整およびパラメータ化は不要 – すぐに測定保護等級IP 6K9Kにより、VISIC50SFはトンネル内の過酷な環境条件だけでなく、トンネル洗浄にも問題なく耐えることができます。可動部品を使用していないため、長いメンテナンス間隔と信頼性の高い動作を実現します。霧抑制のためにオプションでヒータ付きバージョンが提供されています。ご希望の要件に適切に対応できるVISIC50SFは、迅速で高い信頼性の火災早期検出を行う理想的なソリューションです。

概要
  • 光散乱測定原理による視認性測定 (K値)
  • 高い可用性、可動部品なし
  • すばやく確実な煙検出
  • ソフトウェアはEN 61508 (SIL1) に従って開発
  • 低い誤警報率
  • 頑強なステンレス筐体、保護等級IP 6K9K
  • 統合ヒータによる霧抑制 (オプション)

アクセサリ

スペアパーツ

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 
  • システムVISIC50SF

    システムVISIC50SF

    測定量視認性 (K値)
    測定原理前方散乱光
    測定範囲
    視認性 (K値)0 ... 150 km⁻¹
    温度測定 (オプション)–30 ... +70 °C
    設定時間 (t90)
    ≤ 5 s
    分解能
    視認性 (K値)1 km⁻¹
    繰返し精度
    1 %: 測定範囲全体のうち
    周囲温度
    –20 °C ... +55 °C
    保管温度
    測定装置–30 °C ... +85 °C
    周囲圧力
    860 hPa ... 1,080 hPa
    周囲湿度
    10 % ... 100 %
    相対湿度; 結露なし
    適合宣言書

    ASTRA「ガイドライン - 道路トンネル内の火災検知」(2007年)

    RABT 2006

    電気保安CE
    制御機能

    窓ガラスの汚染監視

    ドリフトおよび妥当性のチェック

    自動セルフテスト

    オプションヒータの機能監視

    オプション

    内部ヒータ

    接続ユニット

    制御ユニットTAD

    温度センサ

  • センサユニットVISIC50SF

    センサユニットVISIC50SF

    説明測定システムの分析装置ユニット
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    IP6K9K
    アナログ出力2 出力:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    電気的に絶縁; 短絡保護煙検出および温度の出力は事前に割り当てられています。
    スイッチング出力3 リレー接点:
    48 V, 0.5 A, 24 W
    故障、限界値、メンテナンス要件の事前割り当て
    Modbus
    備考TAD使用の場合には利用不可
    フィールドバス統合タイプRTU RS-485
    PROFIBUS DP
    備考オプション
    表示
    LCディスプレイ、内部配置
    ステータスLED:「動作」「メンテナンス要求」「故障」
    入力ファンクションキー
    操作LCディスプレイおよびファンクションキー経由
    寸法(幅×高さ×奥行)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    2.8 kg
    材料ステンレススチール1.4571
    ボディアセンブリ壁取付、垂直、壁傾斜45°以下、またはアダプタによる天井取付
    電源
    電圧18 V DC ... 28 V DC, ± 10 %
    電圧接続ユニットまたは制御ユニットTADをオプション装備した状態では電圧が異なる
    消費電流≤ 1 A
    消費電力ヒータなし: ≤ 5 W
    ヒータ付き: ≤ 20 W
  • 制御ユニットTAD

    制御ユニットTAD

    説明統合ディスプレイおよびその他のI/Oを使用したリモート操作
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    アナログ出力4 出力 (オプション):
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    電気的に絶縁
    スイッチング出力3 出力 (オプション):
    125 V AC, 0.6 A / 30 V DC, 2 A
    スイッチング入力1 入力 (オプション):
    30 V DC
    寸法(幅×高さ×奥行)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    5 kg
    材料ステンレススチール1.4571
    電源
    電圧88 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    周波数47 ... 63 Hz
    消費電力≤ 15 VA
  • 接続ユニットVISIC50SF

    接続ユニットVISIC50SF

    説明電源や顧客側のデータケーブルおよび信号ケーブルの接続に使用
    電気保安CE
    保護等級
    IP6K9K
    寸法(幅×高さ×奥行)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    2.8 kg
    材料ステンレススチール1.4571
    電源
    電圧85 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    周波数45 ... 65 Hz
    消費電流≤ 0.1 A
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード