- ホーム
- 製品ポートフォリオ
- 交通センサ
- トンネルセンサ
- VISIC100SF
- VISIC100SF-1200
- ホーム
- 製品ポートフォリオ
- 交通センサ
- トンネルセンサ
- VISIC100SF
- VISIC100SF-1200
トンネルセンサ
VISIC100SF
-
技術仕様
-
ダウンロード
-
アクセサリ
-
動画
-
スペアパーツ
-
Apps
-
サービスとサポート
-
税関データ
-
- 技術仕様
説明 トンネル内のK値を測定するための不透明度測定装置
霧補正用のヒーター内蔵測定量 視認性 (K値), CO, NO, NO2 測定原理 前方散乱光, 電気化学セル 測定範囲 視認性 (K値) 0 ... 15 km⁻¹ CO 0 ... 300 ppm NO 0 ... 100 ppm NO2 0 ... 5 ppm 設定時間 (t90) ≤ 60 s 正確性 CO (0 ... 200 ppm) ≤ 1 ppm
測定範囲最終値0 ... 30 ppmCO (0 ... 200 ppm) ≤ 1 %
(EN 50545に準拠) 向け。測定範囲最終値30 ... 100 ppmCO (0 ... 200 ppm) ≤ 2 %
(EN 50545に準拠) 向け。測定範囲最終値100 ... 200 ppmCO (0 ... 300 ppm) ≤ 1 ppm
測定範囲最終値0 ... 30 ppmCO (0 ... 300 ppm) ≤ 1 %
(EN 50545に準拠) 向け。測定範囲最終値30 ... 150 ppmCO (0 ... 300 ppm) ≤ 2 %
(EN 50545に準拠) 向け。測定範囲最終値150 ... 300 ppmNO ≤ 3 %
測定範囲全体のうち (EN 50545準拠)NO2 ≤ 2 %
測定範囲全体のうち (EN 50545準拠)分解能 視認性 (K値) ± 0.001 km⁻¹ CO ± 0.5 ppm NO ± 0.5 ppm NO2 ± 0.05 ppm 繰返し精度 視認性 (K値) ≤ 2 % 周囲温度 –20 °C ... +55 °C 保管温度 電気化学セルなしの測定装置 –30 °C ... +85 °C COセンサ、NOセンサ、およびNO2センサ +5 °C ... +20 °C 周囲圧力 860 hPa ... 1,080 hPa 周囲湿度 10 % ... 100 %
相対湿度; 結露なし適合宣言書 ASTRA「ガイドライン - 道路トンネルの換気」(2008年)
RABT 2006
RVS 09.02.22
電気保安 CE 保護等級 IP6K9K アナログ出力 3 出力:
4 ... 20 mA, 500 Ω
電気的に絶縁; 短絡保護スイッチング出力 2 リレー接点:
48 V, 0.5 mA, 24 W
故障およびメンテナンス要件の事前割り当てModbus ✔ 備考 TAD使用の場合には利用不可 フィールドバス統合タイプ RTU RS-485 表示 LCディスプレイ、内部配置 ステータスLED:「動作」「メンテナンス要求」「故障」 入力 ファンクションキー 操作 LCディスプレイおよびファンクションキー経由 寸法(幅×高さ×奥行) 266 mm x 159 mm x 117 mm (詳細は寸法図参照) 重量 ≤ 2.8 kg 材料 ステンレススチール1.4571 ボディアセンブリ 壁取付、垂直、壁傾斜45°以下 電源 電圧 18 V DC ... 28 V DC, ± 10 % 接続ユニットまたは制御ユニットTADをオプション装備した状態では電圧が異なる 消費電流 ≤ 1 A 消費電力 ヒータなし: ≤ 5 W ヒータ付き: ≤ 20 W 制御機能 窓ガラスの汚染監視
ドリフトおよび妥当性のチェック
自動セルフテスト
オプションヒータの機能監視
オプション COセンサ
NOセンサ
NO2センサ
制御ユニットTAD
接続ユニット
内部ヒータ
- 分類
eCl@ss 5.0 27150305 eCl@ss 5.1.4 27150305 eCl@ss 6.0 27150305 eCl@ss 6.2 27150305 eCl@ss 7.0 27150305 eCl@ss 8.0 27150305 eCl@ss 8.1 27150305 eCl@ss 9.0 27150305 eCl@ss 10.0 27150305 eCl@ss 11.0 27150305 eCl@ss 12.0 27150305 ETIM 5.0 EC001190 ETIM 6.0 EC001190 ETIM 7.0 EC001190 ETIM 8.0 EC001190 UNSPSC 16.0901 41115406
-
-
-
-
-