トンネルセンサ
VISIC100SF

トンネル内の空気質測定を最先端に

利点

  • 1つのセンサで3種の測定成分
  • 高可用性および動作安定性
  • トンネル洗浄時には保護措置を省くことができます。
  • トンネル坑口の霧による影響なし
  • 柔軟な接続性と拡張性、既存のネットワークへの簡単な統合
  • テストツールを使った視認性測定の簡単な点検
  • 容易な取付と迅速なコミッショニングにより極めて低いコストを実現

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

概要

トンネル内の空気質測定を最先端に

トンネルセンサVISIC100SFは、視認性測定、CO測定、NO測定、NO2測定のオールインワンソリューションを提供します。光散乱測定原理と電気化学センサという卓越した組合せが、一つの筐体内にコンパクトに納められました。VISIC100SFの取付、操作、メンテナンスは非常に簡単です。光軸調整およびパラメータ化は不要 – すぐに測定保護等級IP6K9Kにより、VISIC100SFはトンネル内の過酷な環境条件だけでなく、トンネル洗浄にも問題なく耐えることができます。可動部品を使用していないため、長いメンテナンス間隔と信頼性の高い動作を実現します。霧補正のためにヒータ付きバージョンがオプションで提供されています。ご希望の要件に適切に対応できるVISIC100SFは、あらゆるトンネルアプリケーションのための理想的なソリューションです。

概要
  • 光散乱測定原理による視認性測定 (K値)
  • EN 50545に従った電気化学センサによるCO測定およびNO測定
  • ソフトウェアはEN 61508 (SIL1) に従って開発
  • 高信頼性、可動部品なし
  • 視認性測定と2種の異なるガス測定の組み合わせ
  • 頑強なステンレス筐体、保護等級IP 6K9K
  • 統合ヒータによる霧補正 (オプション)

アクセサリ

スペアパーツ

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 
  • システムVISIC100SF

    システムVISIC100SF

    測定量視認性 (K値), CO, NO, NO2
    測定原理前方散乱光, 電気化学セル
    測定範囲
    視認性 (K値)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    NO0 ... 100 ppm
    NO20 ... 5 ppm
    設定時間 (t90)
    ≤ 60 s
    正確性
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 ppm
    測定範囲最終値0 ... 30 ppm
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 %
    (EN 50545に準拠) 向け。測定範囲最終値30 ... 100 ppm
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 2 %
    (EN 50545に準拠) 向け。測定範囲最終値100 ... 200 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 ppm
    測定範囲最終値0 ... 30 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 %
    (EN 50545に準拠) 向け。測定範囲最終値30 ... 150 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 2 %
    (EN 50545に準拠) 向け。測定範囲最終値150 ... 300 ppm
    NO≤ 3 %
    測定範囲全体のうち (EN 50545準拠)
    NO2≤ 2 %
    測定範囲全体のうち (EN 50545準拠)
    分解能
    視認性 (K値)0.001 km⁻¹
    CO0.5 ppm
    NO0.5 ppm
    NO20.05 ppm
    繰返し精度
    視認性 (K値)≤ 2 %
    周囲温度
    –20 °C ... +55 °C
    保管温度
    電気化学セルなしの測定装置–30 °C ... +85 °C
    COセンサ、NOセンサ、およびNO2センサ+5 °C ... +20 °C
    周囲圧力
    860 hPa ... 1,080 hPa
    周囲湿度
    10 % ... 100 %
    相対湿度; 結露なし
    適合宣言書

    ASTRA「ガイドライン - 道路トンネルの換気」(2008年)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    考慮された規格

    EN 50545

    EN 61508 (SIL 1)

    電気保安CE
    制御機能

    窓ガラスの汚染監視

    ドリフトおよび妥当性のチェック

    自動セルフテスト

    オプションヒータの機能監視

    オプション

    COセンサ

    NOセンサ

    NO2センサ

    内部ヒータ

    制御ユニットTAD

    接続ユニット

  • センサユニットVISIC100SF

    センサユニットVISIC100SF

    説明測定システムの分析装置ユニット
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    IP6K9K
    アナログ出力3 出力:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    電気的に絶縁; 短絡保護
    スイッチング出力2 リレー接点:
    48 V DC, 0.5 A, 24 W
    故障およびメンテナンス要件の事前割り当て
    Modbus
    備考TAD使用の場合には利用不可
    フィールドバス統合タイプRTU RS-485
    PROFIBUS DP
    備考オプション
    表示
    LCディスプレイ、内部配置
    ステータスLED:「動作」「メンテナンス要求」「故障」
    入力ファンクションキー
    操作LCディスプレイおよびファンクションキー経由
    寸法(幅×高さ×奥行)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 2.8 kg
    材料ステンレススチール1.4571
    ボディアセンブリ壁取付、垂直、壁傾斜45°以下
    電源
    電圧18 V DC ... 28 V DC, ± 10 %
    電圧接続ユニットまたは制御ユニットTADをオプション装備した状態では電圧が異なる
    消費電流≤ 1 A
    消費電力ヒータなし: ≤ 5 W
    ヒータ付き: ≤ 20 W
  • 制御ユニットTAD

    制御ユニットTAD

    説明データ表示、操作およびデータ回線接続のためのユニット
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    アナログ出力4 出力 (オプション):
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    電気的に絶縁
    スイッチング出力3 出力 (オプション):
    125 V AC, 0.6 A / 30 V DC, 2 A
    スイッチング入力1 入力 (オプション):
    30 V DC
    表示
    LCディスプレイおよびステータスLED
    入力ファンクションキー
    寸法(幅×高さ×奥行)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    5 kg
    材料ステンレススチール1.4571
    電源
    電圧88 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    周波数47 ... 63 Hz
    消費電力≤ 15 VA
  • 接続ユニット VISIC100SF

    接続ユニット VISIC100SF

    説明電源や顧客側のデータケーブルおよび信号ケーブルの接続に使用
    電気保安CE
    保護等級
    IP6K9K
    寸法(幅×高さ×奥行)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 2.8 kg
    材料ステンレススチール1.4571
    電源
    電圧85 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    周波数45 ... 65 Hz
    消費電流≤ 0.1 A
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード