トンネルセンサ
VICOTEC410

道路トンネル内の換気制御

利点

  • ほぼ遅延なしの直接測定
  • 低コストの操作およびメンテナンス (特にVICOTEC411)
  • アナログ出力またはPROFIBUSでフレキシブルなシステム統合

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

概要

道路トンネル内の換気制御

VICOTEC410製品群の小型分析装置は、道路トンネル内の視認性または一酸化炭素濃度の測定量を検出します:

  • 視認性特定用VICOTEC411
  • CO濃度検出用VICOTEC412
  • 視認性およびCO濃度の同時検出用VICOTEC414

この測定装置はセンサ汚染を検知するとメンテナンス要求を発します。このためメンテナンスは必要時のみに制限されます。VICOTEC411は、トンネル内の視認性を監視し、視界状況についての情報を提供します。ほぼ遅延のない連続した測定信号が換気制御を効率的に行います。VICOTEC412は、一酸化炭素汚染をトンネル大気内で直接監視します。VICOTEC414は、視認性とCO濃度を同時に監視するコンビ測定装置です。

概要
  • 自動調整機能 (AutoAdjust)
  • 汚染監視
  • 評価ユニットによるメニュ方式の操作

スペアパーツ

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 
  • システムVICOTEC410

    システムVICOTEC410

    測定量視認性 (K値), CO
    測定原理透過測定, ガスフィルタ相関
    測定距離
    10 m
    測定範囲
    視認性 (K値)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    繰返し精度
    視認性 (K値)± 0.1 km⁻¹
    CO± 2 ppm
    周囲温度
    –30 °C ... +60 °C
    保管温度
    –30 °C ... +85 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP65
    アナログ出力2 出力:
    0/2/4 ... 20 mA
    スイッチング出力3 リレー接点:
    125 V AC, 60 W / 150 V DC, 30 W
    故障、メンテナンス、警告の事前割り当て
    スイッチング入力1 入力:
    5 V, 2 mA
    外部メンテナンススイッチ用
    PROFIBUS DP
    フィールドバス統合タイプRS-422
    操作制御ユニットによるメニュ方式の操作
    仕様

    VICOTEC411 (視認性のみ)

    VICOTEC412 (COのみ)

    VICOTEC414 (視認性およびCO)

    寸法(幅×高さ×奥行)
    センサ190 mm x 259 mm x 539 mm (詳細は寸法図参照)
    制御ユニットRCU410254 mm x 349 mm x 122 mm (詳細は寸法図参照)
    接続ユニット125 mm x 103 mm x 57 mm (詳細は寸法図参照)
    別個の電源付き接続ユニット163 mm x 111 mm x 57 mm (詳細は寸法図参照)
    電源
    電圧190 V AC ... 260 V AC, ± 10 %
    95 V AC ... 130 V AC, ± 10 %
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力VICOTEC411: ≤ 45 VA
    VICOTEC412: ≤ 80 VA
    VICOTEC414: ≤ 90 VA
    補正機能ゼロ点調整
    制御機能基準点テスト
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード