トンネルセンサ
VICOTEC320

道路トンネル内の換気制御およびフィルタ監視用

利点

  • ファン稼働時のエネルギー/コスト節約を可能にするわずかなゼロ点オフセットと正確な測定
  • 周囲空気の吸引とテストガスが不要であるため、低い運用コストが実現
  • メンテナンス間隔が長い (約1年) ため、メンテナンスの手間がわずか

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

概要

道路トンネル内の換気制御およびフィルタ監視用

VICOTEC320は、非常に低濃度のNO2およびNO、ならびに視認性と温度を道路トンネル内で迅速に同時測定します。これは産業分野での実績あるコンポーネントによって、ゼロ点および基準点用のテストガスなしで行われます。ゼロ点および基準点の自動サイクル調整によって、正確な値が確保されます。頑強な筐体は徹底したトンネル洗浄にも問題なく耐えることができます。

オプションとしてVICOTEC320に電気化学CO測定セルを装着することも可能です。これは様々なトンネル基準 (例えばRABT2006) で推奨される、COの妥当性チェックが必要な場合に有用です (NO2が主成分として使用される場合も同様)。

概要
  • NOおよびNO2の非常に低い検出限界
  • 自動の機能監視および自己調整
  • ステンレススチール製の非常に堅牢な設計
  • 投光/受光ユニットとリフレクタ間の自動ビーム位置合わせ

アクセサリ

スペアパーツ

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 
  • システムVICOTEC320

    システムVICOTEC320

    測定量視認性 (K値), NO, NO2, NOx, CO, 温度
    測定原理差分吸収分光法 (DOAS), 透過測定, 電気化学セル, 抵抗温度計
    測定距離
    10 m
    測定範囲
    K値0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
    NO0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
    NO20 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
    CO0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
    温度–25 ... +55 °C / –25 ... +75 °C
    設定時間 (t90)
    視認性 (K値)5 s ... 360 s
    調整可能 (45秒に事前設定)
    NO, NO25 s ... 360 s
    調整可能 (45秒に事前設定)
    CO≤ 60 s
    リニアリティ
    NO± 0.48 ppm
    NO2± 0.035 ppm
    検出限界
    視認性 (K値)0.03 km⁻¹
    NO0.002 ppm
    NO20.007 ppm
    繰返し精度
    視認性 (K値)0.017 km⁻¹
    NO0.031 ppm
    NO20.007 ppm
    周囲温度
    –20 °C ... +55 °C
    COセンサ–10 °C ... +40 °C
    保管温度
    –25 °C ... +75 °C
    COセンサ0 °C ... +20 °C
    周囲圧力
    700 hPa ... 1,200 hPa
    周囲湿度
    10 % ... 95 %
    相対湿度; 結露なし
    適合宣言書

    ASTRA「ガイドライン - 道路トンネルの換気」(2008年)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    電気保安CE
    保護等級
    IP69K
    アナログ出力6 出力:
    0 ... 20 mA
    装置モデルによって異なる
    スイッチング出力4 リレー接点:
    装置モデルによって異なる
    スイッチング入力4 無電位接点
    I/O拡張光ファイバ接続 オプション
    Ethernet
    機能ソフトウェアSOPAS ETまたはOPCサーバーへの接続
    Modbus
    フィールドバス統合タイプTCP
    CANバス
    機能制御ユニットSCUの接続用
    操作ソフトウェアSOPAS ETによる操作
    寸法(幅×高さ×奥行)
    投光/受光ユニット718 mm x 470 mm x 310 mm (詳細は寸法図参照)
    リフレクタユニット617 mm x 278 mm x 245 mm (詳細は寸法図参照)
    接続ユニット450 mm x 254 mm x 148 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    投光/受光ユニット20 kg
    リフレクタユニット9 kg
    接続ユニット8 kg
    材料ステンレススチール1.4571、粉体塗装
    電源
    電圧115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 200 VA
    制御機能

    ゼロ点および基準点の自動チェックサイクル

    汚染監視

    手動リニアリティテスト

    オプションCOセンサ
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード