高さ超過検出器
HISIC450

車両の高さ超過検出

利点

  • 悪天候でも信頼性の高いアラーム警報

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

概要

車両の高さ超過検出

高さ超過検出器HISIC450は、例えばトンネル坑口、地下道や橋などの前で車両の高さを監視します。車両がHISIC450の両方の光電センサを通過しても、信号がまだ交通検出に繋がっていれば、非常に信頼性の高い停止信号および警告信号が発せられます。高さ超過した車両は、最大速度100 km/hまで確実に検知されます。雨、雪、ほこりの場合も、大きな光軸スポットと信号リザーブにより、確実な監視機能を保証します。

概要
  • 耐食コーティングされた保護等級の高いアルミニウム製筐体
  • 加熱式のフロントレンズで曇り/氷結を防止
  • 雪、雨、埃に対する天候保護
  • アクセサリ (天候保護カバー、固定具) はステンレススチール製
  • 感度設定可能
  • 外乱光耐性

スペアパーツ

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 
  • システムHISIC450

    システムHISIC450

    測定量高さ超過
    測定原理二重光電センサ
    測定距離
    ≤ 100 m
    屋外での測定時
    設定時間 (t90)
    HISIC450-N250, HISIC450-P250≤ 500 µs
    HISIC450-R250≤ 10 ms
    周囲温度
    –25 °C ... +55 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP67
    スイッチング出力

    1 PNP出力:
    200 mA
    短絡保護、HISIC450-P250のみ

    1 NPN出力:
    200 mA
    短絡保護、HISIC450-N250のみ

    1 リレー接点:
    750 mA, 120 W
    電気的に絶縁、HISIC450-R250のみ

    寸法(幅×高さ×奥行)
    60 mm x 126 mm x 105 mm (詳細は寸法図参照)
    電源
    電圧HISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
    HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 %
    電圧逆極性保護、HISIC450-N250およびHISIC450-P250のみ
    消費電流HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
    消費電力HISIC450-R250: ≤ 6 W
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード