お問合せ
フィードバック

高さ超過検出器

確実な車両の高さ超過検出

高さ超過検出器は、トンネル坑口、地下道や橋などの前で、車両の高さを監視します。検出器信号を交通検出と連動させることにより、停止信号および警告信号が確実に発せられます。この検出器は、車両速度最大100 km/hまで、さらに雨や雪、埃の場合も確実に高さ超過を検知します。

1 ヒット数:

製品群 HISIC450
車両の高さ超過検出
  • 耐食コーティングされた保護等級の高いアルミニウム製筐体
  • 加熱式のフロントレンズで曇り/氷結を防止
  • 雪、雨、埃に対する天候保護
  • アクセサリ (天候保護カバー、固定具) はステンレススチール製
  • 感度設定可能
  • 外乱光耐性
上へ