温度センサ
TBS

温度監視を手軽に

利点

  • 優れた操作性により迅速かつ安全に設定可能
  • 小型サイズおよび回転式筐体により統合が容易
  • 高い信頼性: 防滴仕様の筐体、高品質の材質、頑強な構造、そして実績ある技術
  • 非常に良好な長期安定性、正確性、リニアリティ
  • 短い応答時間
  • 多様な構成可能性により個々のニーズに合わせた最適なソリューション

概要

温度監視を手軽に

温度スイッチTBSは、その簡単な操作および頑強な設計に特徴があります。本機器は設備建設および機械工学における油圧作動油、冷却潤滑剤、洗浄液といった作動液の温度測定および監視のために設計されています。最大2個のスイッチング出力および1個のアナログ出力により、幅広い使用が可能です。大型で読みやすいディスプレイおよび3つの大きなボタンにより簡単に設定可能です。直観的なメニューナビゲーションおよび表示は、VDMA標準シート24574-2に基づいてます。スイッチング出力のスイッチング状態はLEDにより表示されます。TBSはその2方向へ回転可能な筐体により非常に柔軟に設置することができます: ディスプレイは筐体に反してオペレータの方向へ回転させることができます。さらに筐体がプロセス接続に反して回転することで、すっきりとしたケーブル配線が可能となります。温度測定はステンレススチール製プローブの先端に配置されたPt1000素子により実行されます。

概要
  • 大きなディスプレイ, IO-Link 1.1
  • トランジスタ出力PNPまたはNPNは個別にプログラミング可能、オプションのアナログ出力4 mA~20 mAまたは0 V~10 V
  • 丸型コネクタM12 x 1
  • 測定範囲–20 °C~+120 °C
  • Pt1000素子、精度等級A (IEC 60751)
  • 様々な挿入長さおよび接続ねじ
  • 接液部は耐腐食性のステンレススチール1.4571製
  • 保護等級IP 65およびIP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

油圧および空圧装置向けのセンサソリューション

SICKのFluid Powerセンサは、数多くの空圧および油圧アプリケーションにおいてインテリジェントで柔軟かつ信頼性の高い測定を保証します。

詳細はこちら

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    測定エレメントの正確性≤ ± (0.15 °C + 0.002 |t|) 1)
    出力信号

    IO-Link/PNP + PNP

    2 x PNP

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA

    IO-Link/PNP + 0 V ... 10 V

    1 x PNP + 0 V~10 V

    2 x PNP + 4 mA ... 20 mA

    IO-Link/PNP + PNP + 4 mA ... 20 mA

    2 x PNP + 0 V ... 10 V

    IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA

    1 x NPN + 4 mA ... 20 mA

    2 x NPN

    1 x NPN + 0 V ... 10 V

    IO-Link/PNP + NPN + 4 mA ... 20 mA

    2 x NPN + 4 mA ... 20 mA

    2 x NPN + 0 V ... 10 V

    IO-Link/PNP + PNP + 0 V ... 10 V

    最大負荷 RA

    ≤ 100 kΩ スイッチング出力

    < 0.5 kΩ 出力信号4 mA~20 mA

    > 10 kΩ 出力信号4 mA~20 mA

    > 10 kΩ 出力信号 0 V ... 10 V

    • 1) |t| は温度°Cの (正の) 値.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード