SIRIC® – 何が核心か見極める

SIRIC® Logo
SIRIC® Logo

SIRIC®はSICKのセンサASIC (ASIC = Application Specific Integrated Circuit) の新世代です。このセンサと共にデジタル信号の処理方法は、初めて光電スイッチの世界へ参入を果たしました。この技術を搭載したセンサは、かつてないほど高性能で、全ての既知の光と高周波の影響に対して耐性を有しています。スマートセンサソリューションとして、これらのセンサをシームレスにオートメーションネットワークに統合することができます。

SIRIC®搭載の光電スイッチ – 利点:

外乱光および他のセンサからの光に対する耐性

最新の省エネランプもセンサに影響を与えることはありません。例えばセンサは生産ホールの照明内を直接「のぞく」ことも可能: 設備デザインにおけるより高い自由度センサの機能停止によるダウンタイムが減少: より高い設備可用性

検出距離と走査距離を向上

予備能の向上により例えば粉塵が発生する環境など工業環境においても確実な検出: より高い設備可用性

顧客仕様にカスタマイズ

SICKは、マイクロチップ生産から光電スイッチの統合に至るまで、すべての技術を自社で開発しているため、特殊なアプリケーションへの適合や顧客の要望に合わせたカスタマイズを低コストで実現できます。