トラックアンドトレースシステム
VMS6x00/7x00

大型の対象物または難度の高い対象物の寸法特定および位置決定

利点

  • ダイナミックインライン対象物測定による迅速かつ効率的な寸法特定
  • 非常に大きい対象物の寸法も検出
  • 黒色やフィルムに包まれた対象物、または表面の反射性が強い対象物を高い信頼性で測定
  • 冗長システム構造により高いシステム稼働率を達成 (オプション)
  • 短いMTTRによる運営コストの削減
  • スタンドアロンソリューションとして、または読取ステーション、計量技術および/またはIPカメラによる拡張など、多面的に使用可能

概要

大型の対象物または難度の高い対象物の寸法特定および位置決定

トラックアンドトレースシステムVMS6x00/7x00により、対象物測定および位置決め分野での難度の高いアプリケーションを簡単に解決可能: のシステムは様々な搬送システムで使用でき、大型の対象物、あるいは黒色やフィルムに包まれた対象物、または反射性の強い対象物をダイナミックかつ高い信頼性で測定するために非常に適しています。 この際、レーザベースの複数のLMS500測定ヘッドが、その形状とは関係なく、対象物を包み囲む最小立方体を特定します。トラックアンドトレースシステムのモジュール構造には、既存のSICKソリューションとの互換性があり、ユーザ固有のアプリケーションに合わせてカスタマイズできます。

概要
  • 測定正確度: 最大20 mm x 20 mm x 20 mm
  • 対象物サイズ 最大2,600 mm x 2,000 mm x 3,000 mm
  • 搬送速度: 最大3.0 m/s
  • 冗長システム構造 (オプション)
  • MTTR: ハードウェアベースのパラメータクローニングにより10分以下
  • 中央制御ユニットで簡単にシステム拡張可能

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    事業分野

    空港

    小売り業と配送センター

    宅配便、速達便、小包および郵便

    倉庫および搬送技術

    タスク寸法測定
    コンベアスピード0 m/s ... 2 m/s (スタート/ストップ動作可能)
    対象物検出精度

    ≥ 20 mm x ≥ 20 mm x ≥ 20 mm

    ≥ 0.8 ″ x ≥ 0.8 ″ x ≥ 0.8 ″ (アプリケーションによって異なる)

    最小対象物間隔≥ 200 mm
    最小対象物寸法

    100 mm x 100 mm x 100 mm

    4 ″ x 4 ″ x 4 ″

    最大対象物寸法

    2,600 mm x 2,000 mm x 3,000 mm

    102 ″ x 79 ″ x 118 ″

    出力データXML, ASCII, 顧客プロトコル
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード