お問合せ
フィードバック

トラックアンドトレースシステム
VMS420/520

ほぼすべての対象物形状に対応する迅速なシステム

利点

  • 簡単に取付け可能であるため、取付、コミッショニング時の時間が節約され、様々なアプリケーション環境での柔軟性を保証
  • コンパクトな小型構造によるシステムへの容易な統合
  • すばやく簡単に装置交換できるためサービス作業のしやすいシステム (短いMTTR)
  • OIML、MIDおよびその他の基準に準拠した商取引に適した計量

概要

ほぼすべての対象物形状に対応する迅速なシステム

VMS420/520ファミリーの体積測定システムにより、平らなベルト上のほぼすべての対象物形状を最大3 m/sで正確に測定することができます。有料重量の計算を行うには、ダブルヘッド体積測定システムや、認証済みのバリエーションであるVMS520 OEMとVMS520 MIDが提供されています (両方ともOIMLとMIDに従って検査および認証済み)。

概要
  • 任意形状の対象物の長さ、幅、高さの測定
  • 対象物を包み込む最小立方体の計算 (立方体体積)
  • 実際の体積算出
  • 最適なアプリケーションソフトウェア
  • すべての測定機能が測定ヘッドに統合されており、追加の評価ユニットは不要

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    アプリケーション商品入庫, 商品出庫, トレイソータシステムでのLFT寸法特定
    コンベアスピード3 m/s
    対象物検出精度

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (v <= 3 m/s)

    + 10 mm x + 10 mm x + 5 mm (v <= 3 m/s)

    最小対象物間隔≥ 25 mm
    最小対象物寸法100 mm x 100 mm x 50 mm (v <= 3 m/s)
    最大対象物寸法2,000 mm x 1,400 mm x 1,000 mm
    出力データ最大寸法 (長さ、幅、高さ)
    スキャナ仕様2スキャナソリューション
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ