トラックアンドトレースシステムVML (ライトグリッドベースの体積測定システム) は、対象物測定および位置決めにおける要件の高いアプリケーション向けのソリューションを提供します。ライトグリッドベースのVMLは、対象物を包み込む最小立方体をその表面材質に関係なく正確に特定することができます。このため、透明でフォイル包装された対象物を確実に測定することができます。測定データから対象物の寸法を算出し、システムバリエーションに応じて清算目的で使用できます。モジュール構造のVMLは、その他のSICKソリューションとも互換性があり、拡張も可能です。これにより、特殊なアプリケーションに合わせて個別にカスタマイズすることができます。
概要
- 認定された測定正確度 最大5 mm x 5 mm x 2 mm (奥行き x 幅 x 高さ)
- システムバリエーションに応じて最大2,600 mm x 1,000 mm x 1,000 mm (奥行き x 幅 x 高さ) の対象物を検出
- 可能なベルト速度は2 m/s以上
- Controller MSC800により良好に統合可能