お問合せ
フィードバック

トラックアンドトレースシステム
Lector65x System

常に対象物に注目

利点

  • さまざまな対象物高さ、コード位置決めおよび搬送速度において、鮮明で均一な画像を生成するダイナミックフォーカスとダイナミック輝度調整
  • 内蔵されたトラッキング機能により、対象物同士の間隔を最小限に保ち、仕分けプロセスでの最高のスループットを発揮
  • モジュール式のシステム設計: 低コストから高性能まで
  • インテリジェントな復号アルゴリズムと高い画像取込み周波数により、読み取りにくいコードでも最高の読取り速度を実現
  • 他の製品との組み合わせてオーダーメードのハイブリッドソリューションを提供
  • 「Side by Side」の焦点合わせで隣接する対象物を読取り、スループットを向上
  • 考え抜かれたスリムなデザインによる簡単な設置、一部事前組立て済み

概要

常に対象物に注目

マトリックスカメラLector65xに基づいたトラックアンドトレースシステムは、一般的なコードタイプすべてを確実に識別し、デコーディングします。

最高4メガピクセルのCMOSセンサは、小型または大型の対象物に関わらず、高い分解能を提供します。Lector65x Systemは、マトリックスカメラでは世界でも比類ないダイナミックフォーカスとダイナミック輝度調整により、最高品質の画像を生成します。これにより、ビジョンタスクで画像を使用できるようになります。内蔵されたトラッキング機能により、対象物同士の間隔を狭くして、仕分けプロセスでのスループットを高めることができます。MSC800のSICKネットワークコンセプトへ統合し、Lector65x SystemをラインカメラICR8xx、体積測定システム、レーザベースのコードリーダまたは計量器などの別の製品と組み合わせることができます。それにより、各課題に対して可能な限り最善なソリューションを生み出すことができます。

概要
  • ダイナミックフォーカス調整
  • Fixfokusモードにおける深い被写界深度
  • MSC800による追跡機能
  • MSC800のネットワークコンセプトへの統合可能
  • リアルタイムでのJPEG画像出力
  • 40 Hzまでの高い画像取込み周波数の場合、2または4メガピクセルの分解能
  • ユーザインタフェースおよびプロトコルにおける高い柔軟性

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    コンベアスピードアプリケーションによって異なる
    最小対象物間隔≥ 50 mm
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ