利点
- 18,000個/時以上のスループットが最大4.5 m/sの搬送速度で実現
- 最大1,600 mmのベルトコンベア幅をカバー
- 最高レベルの読み取り速度、OCR結果、ビデオコーディングと産業用画像処理アプリケーションを可能にする高解像度画質 (200 dpi)
- コード読み取りソリューションおよび産業用画像処理ソリューションを完全に統合、PC/サーバを追加する必要なし
- 点検を可能にする分散型画像アーカイブ
- カメラ角度が55°であるため影効果が減少しシステム底面積がわずかに
- 簡素でコスト効率の高い配線を可能にするEthernetラインネットワークトポロジ