DWS Dynamicトラックアンドトレースシステム (寸法/重量/スキャンシステム) は、対象物をたった一つの作業ステップで動的に識別、寸法測定、重量測定します。記録されたマスタデータを使用して、仕分け、保管、運搬のタスクを自動化させることができます。全体の読取り速度が高いため、市場での償却時間が最短になります。モジュール式システム構造には、他のSICKソリューションとの互換性があり、ユーザ固有の要件に合わせてカスタマイズできます。認証取得済みのシステムバリエーションにより、清算目的にマスタデータを使用することができます。システムはスタンドアロンソリューションとして機能しますが、既存のコンベアシステムへの統合も簡単に可能です。
宅配袋や小包を形状・色・素材を問わずに自動検出し、効率的な仕分けを実現。
立体的で不規則な物体のシンギュレーションの検証。その際、コードが見えている必要はありません。
宅配便、速達便、小包および郵便
小売り業と配送センター
保管、取扱い、仕分け
識別
寸法測定
重量測定
1,200 mm x 800 mm x 800 mm (その他については応相談)
410 mm x 410 mm x 200 mm
1,500 mm x 1,000 mm x 800 mm (その他については応相談)
2,200 mm x 1,600 mm x 800 mm (その他については応相談)
1D
2D
PDF417
Aztec
4-state
Maxi-Code
RFID