PLOC2D

ユーザにとって使いやすく、柔軟性のあるパーツ位置特定向けセンサシステム

利点

  • 30分以内に使用準備完了
  • 様々なロボット用途に適した低コストソリューション
  • 産業用画像処理に関する知識が不要
  • パーツのハンドリングが確実に行われ、トラブルの少ない運転が実現
  • 外乱光の変化による影響がわずか
  • ロボットコントローラへのシームレスな統合
  • ほぼすべてのロボットアプリケーションに対応可能な独立型センサシステム
  • ロボットまたは作業エリアの位置のずれを自動的に補正

概要

ユーザにとって使いやすく、柔軟性のあるパーツ位置特定向けセンサシステム

PLOC2Dはコンパクトな2Dロボットガイダンスシステムであり、ピックアンドプレース作業の迅速かつ低コストでの自動化を可能にします。高品質の画像処理ハードウェアと高性能アルゴリズムが備わっており、パーツの正確な位置特定が様々な環境で素早く実現します。この堅牢なシステムは、ロボットまたはPLCと直接接続して、すぐに使用開始することができます。直感的なユーザインタフェースが搭載されているため、専門知識がなくても、わずか数分でセットアップが完了します。内蔵されているSmartMark機能によって、ロボットや治具の位置のずれが自動的に補正され、現場でのプログラミング時間が短縮されます。

概要
  • プラグアンドプレイソリューションと直感的なユーザインタフェースによるセットアップ
  • 性能がスケーラブルな多数のバリエーションが入手可能
  • 予め設定済みのセンサアプリ、プログラミング不要
  • グリッパ間隔を点検して、正確な位置を素早く特定
  • 内蔵型高出力照明
  • 一般的なロボットメーカー向けのテンプレート、URおよびABBとの深い統合、PROFINETおよびEtherNet/IP™ PLCインタフェース
  • コンパクトなシステム: 小型ロボットのアームに簡単に取り付け可能、外部コンピュータ不要
  • 一意のIDコードで3D位置測定を可能にするSmartMarkターゲットマーク

アプリケーション

技術概要

 
    技術仕様概要
    システム特徴2D測定によるパーツ位置特定向けの簡単にパラメータ化可能なスタンドアロンセンサ
    作業エリア

    ≤ 3 m

    50 mm ... 300 mm

    70 mm ... 1,500 mm

    300 mm ... 1,500 mm

    200 mm ... 2,500 mm

    位置特定時間画像内の最初のパーツ < 0.5秒、画像内のその他のパーツ < 100 ミリ秒 / 画像内の最初の部品は140 ms、画像内のそれ以降の部品は60 ms未満 (代表値)
    位置特定精度+/-1 mm、+/-0.1° / ± 0.5 px、± 0.1°
    保護等級

    IP65

    IP54

    IP65 (光学カバーおよびプラグ接続使用時)

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。