お問合せ
フィードバック

品質管理システム
Pinspector 2D

ピン点検 – ピンの存在と位置の監視

利点

  • コンパクトなオールインワンシステム
  • 様々な点検を組み合わせることでマルチ機能を発揮
  • 高い信頼性に貢献する安定したアルゴリズム
  • ウェブインタフェース経由の簡単なセットアップと設定
  • フレキシブルな光学設計
  • 頑強な筐体、過酷な環境条件に理想的
  • 複数のプログラムとジョブ切替

概要

ピン点検 – ピンの存在と位置の監視

Pinspector 2Dは、非接触式ピン点検向けのコンパクトで簡単に設定可能な品質管理システムです。このシステムはピンの存在と位置を監視します。また拡張型監視機能を使用して、事前設定したパラメータに基づいたブロブの検出と仕分け、1D・2Dコードの読み取りと点検、光学式文字認識と光学式文字照合、そして寸法測定も行います。2Dピン点検専用に調整され、追加監視機能を備えたこのシステムは、要件の高いアプリケーションに理想的です。

概要
  • ピンの存在と位置の監視
  • 追加監視: サンプル照合、エッジ間隔の測定、ピクセルカウンタ、ブロブ監視、形状認識、1D・2Dコードの読み取りと点検
  • プラグコネクタのピンパターンの簡単なティーチイン
  • ウェブベースのユーザインタフェース
  • 点検統計

 

マシンビジョンを身近な存在にするSICK
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
マシンビジョンを身近な存在にするSICK
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
マシンビジョンを身近な存在にするSICK

SICK AppSpaceを使用すれば、2D・3D画像処理を自分に合わせて簡単に設定することが可能

詳細はこちら

利点

産業用アプリケーションに最適

Pinspector 2D品質管理システムは、ピンの2D点検と幅広い点検タスクに特化しており、産業用アプリケーションに理想的です。

ピンの2D点検向け多機能品質管理システム

Pinspector 2Dによるピンの存在と位置の監視は、産業用途の高速で信頼性の高い非接触2Dソリューションです。

Pinspector 2Dは、事前に定義された範囲内にあるバーコードおよび2Dコードの検出、読み取り、検証を行います。これは正しい数列を検証し、コードの位置を確認します。

革新的なアルゴリズムが印刷されたテキストをデジタル形式に変換し、テキストの正当性をチェックします。

2D点検の多数の機能により、望ましい製品品質が保証されます。

モジュール式で頑強な設計

モジュール式設計のカメラには、交換可能な高性能の照明、Cマウントレンズ (オプションでフィルタ付き)、レンズ保護カバーが装備されています。

非常に柔軟

モジュール式設計のカメラには、交換可能な高性能の照明、Cマウントレンズ (オプションでフィルタ付き)、レンズ保護カバーが装備されています。

Pinspector 2Dの頑強な筐体により、障害となる振動、ほこり、高湿度または高温度などが生じる過酷な環境条件でも、長期間使用することができます。

Pinspector 2Dは、モジュール式設計と幅広い監視機能により、ピンの様々な2D点検に適しています。

使いやすくコンパクトな機器

たった1台のカメラでピンの位置と存在を点検します。Pinspector 2Dは様々な2D点検に適しているだけでなく、使いやすさにも優れています。ウェブインタフェースが統合されているため、迅速にアクセスして簡単に操作できます。

ユーザフレンドリーなセットアップおよび操作

Pinspector 2Dでは、セットアップやパラメータ設定をウェブブラウザから簡単に行うことができるため、追加のソフトウェアは不要です。

Pinspector 2Dは、microSDメモリカードにほぼ無制限の数の点検タスクを保存できるため、毎回プログラミングし直す必要はありません。タスク間の切り替えが簡単で、システムのダウンタイムは回避されます。

Pinspector 2Dではセットアップと操作を簡単に行うことができるため、個々の生産プロセスに簡単に統合できます。

アプリケーション

技術概要

 

ダウンロード

上へ