プロファイリングシステム

路上およびレール上での安全性を向上
SICKのプロファイリングシステムは、車両を3Dで測定、検出、分類、カウント、点検します。車両分類を行うためにトラックでは軸数を特定し、積載の誤りを解決するため車両の寸法を測定します。このシステムは、トンネルやその他の入口前で過熱した車両を検出し、迂回機能を作動させます。また、外側の列車輪郭を監視します。限界値を超えると、システムはアラームを発します。これらはすべて、路上およびレール上での安全性に貢献します。
フィルタ:
7 ヒット数:
道路および交通技術における基準
- 車両の正確な自動測定
- TCP/IPインタフェースを介した測定済み車両に関する情報
- 段階的なコミッショニング向けの設定アシスタント
- 寸法超過時のカラーによる車両の3D表示
- 追加サービス: 上位システムへの統合などのエンジニアリングサポート
車両および対象物を高精度で自動測定
- 追加機能の軸カウント
- 点群としてのデータ出力
- ユーザインタフェースに記録されている前回検出した最大50台の車両データ履歴
- データ転送用TCP/IPインタフェース
- システムステータスのイベントログおよびモニタリング
車両の簡単な検出と分類
- スムーズな交通流での車両カウントおよび分類
- 点群としてのデータ出力
- ユーザインタフェースに記録されている前回検出した最大50台の車両データ履歴
- データ転送用TCP/IPインタフェース
- システムステータスのイベントログおよびモニタリング
トラック積載量をダイナミックに完全自動で測定
- 自動的に非接触式で積載量測定および残り体積を測定
- 車両寸法の算出を含む3D可視化
- HDカメラ、ANPR、WIM、RFIDをカスタム統合可能
- ウェブベースのユーザインタフェースにより快適にリモートアクセス可能
車両部品の過熱を全自動で検出
- 過熱車両の完全自動検出
- 様々な車両ゾーンのアラーム閾値は設定可能
- 車両の3D可視化
- ナンバープレート、危険物標識、高さ超過検出器などによる検出に拡張可能
- TCP/IPインタフェース経由によるデータ伝送
- 全天候型LiDAR・赤外線技術
空間プロファイル侵害を検出・警告するための列車の測定
- 分解能200 Hzを備えた高精度の3D測定と、空間プロファイル侵害時の即時のアラーム警報
- 3Dモデル、2Dプロファイルセクション、カメラ画像としてのデータ出力
- 複数の空間プロファイルの設定
- 地面近くには光学センサが不要
- 検出されたすべての測定データを記録
- 簡単な取付、メンテナンス、操作