対象物検出システム

屋内外に対応: さまざまなタスクをスムーズに解決
対象物検出システムは、サイズや位置に関係なく、屋内または屋外エリアでも対象物を検出します。これは社内物流で使用され、運搬装置のスループットを高めます。このシステムは、屋外エリアでの衝突を回避するのために役立ちます。さらに、製鋼所、港あるいはその他のエリアにおける装備運用性を確保し、向上させます。どんな使用場所にも対応: システム信頼性はスムーズなプロセスの進行を意味します。
フィルタ:
2 ヒット数:
エリアモニタリングでの高いシステム信頼性が過酷な環境条件下でも実現
- 全天候型LiDAR技術による非接触検出
- アプリケーションに応じて個別に設定可能な検出エリア
- 自動セルフテストサイクル
- カスタマイズ型の制御設定
- 新機能の簡単なインプリメンテーション
- 遠隔診断またはデータ分析用のオプションゲートウェイ