対象物検出システム
AOS LiDAR

エリアモニタリングでの高いシステム信頼性が過酷な環境条件下でも実現

利点

  • どのような環境条件下であっても、また遠距離からも確実に検出
  • 事故または破壊行為によって発生するダウンタイムとコストを回避
  • 検出フィールドが正確に設定可能であるため、多種多様なアプリケーションに対応可能
  • 関連対象物に対する警報出力を定義して、警報非作動を低減
  • 機械制御装置との統合と配線が簡単に実現
  • センサと接続ケーブルの自動監視
  • 機械の単独動作許可をサポートする高い診断カバレッジ
  • 柔軟に拡張可能なモジュール式システム構造
  • 周辺機器と安全関連信号用の制御機能

概要

エリアモニタリングでの高いシステム信頼性が過酷な環境条件下でも実現

対象物検出システムAOS LiDAR (Advanced Object Detection System) は、事故と破壊行為によって発生するダウンタイムとコストを回避するために使用します。このシステムソリューションでは、単一のセンサによる監視では不十分であり、最高レベルの動作信頼性が必要な至るところで付加価値が提供されます。そのベースとなる安全制御装置は、センサの検出動作に加えて、入力コマンドに対するその反応、ならびに出力信号の正しいスイッチングサイクルを周期的に点検します。センサが予め設定済みであり、検出フィールドが正確に設定可能であるため、AOS LiDARは多数のアプリケーションに素早く簡単に統合することができます。

概要
  • 全天候型LiDAR技術による非接触検出
  • アプリケーションに応じて個別に設定可能な検出エリア
  • 自動セルフテストサイクル
  • カスタマイズ型の制御設定
  • 新機能の簡単なインプリメンテーション
  • 遠隔診断またはデータ分析用のオプションゲートウェイ

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    供給電圧24 V DC
    使用周囲温度–40 °C ... +60 °C, センサ, 制御装置
    外乱光耐性40,000 lx / 70,000 lx
    反射率10%での検出距離18 m / 40 m
    納入範囲

    LMS111-10100S01 (4 x)

    Flexi-Softメインモジュール FX3-CPU000000

    Flexi Softシステムプラグ FX3-MPL000001

    Flexi Soft-I/Oモジュール FX3-XTIO84002 (2 x)

    USB設定用接続

    設定ファイルを含むUSBスティック

    LMS1xx用接続ボックス (4x)

    LMS1xx用固定キット (4x)

    Ethernet接続ケーブル

    天候保護カバー 270° (4 x)

    LMS111-10100S01

    Flexi Soft I/Oモジュール FX3-XTIO84002

    接続ボックス LMS1xx

    LMS1xx用固定キット

    LMS111-10100S01 (2 x)

    LMS1xx用接続ボックス (2 x)

    LMS1xx用固定キット (2x)

    LMS111-10100S01 (3 x)

    LMS1xx用接続ボックス (3x)

    LMS1xx用固定キット (3x)

    LMS511-12100S04 (2 x)

    取付ブラケット (2x)

    レーザスキャナ用固定キット (2 x)

    LMS5xx Heavy Duty用接続ボックス (2x)

    天候保護カバー 180° (2 x)

    LMS511-10100S02 (2 x)

    柱ホルダ用固定キット (2 x)

    LMS5xx用接続ボックス (2 x)

    LMS511-12100S04 (4 x)

    取付ブラケット (4x)

    レーザスキャナ用固定キット (4 x)

    LMS5xx Heavy Duty用接続ボックス (4x)

    天候保護カバー 180° (4 x)

    LMS511-10100S02

    LMS511アクセサリセット1

    LMS511アクセサリセット1 (2 x)

    LMS511-10100S02 (3 x)

    LMS511アクセサリセット1 (3 x)

    LMS511-10100S02 (4 x)

    LMS511アクセサリセット1 (4 x)

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード