ゲートウェイシステム
Telematic Data Collector

TDC-E100EU
6067899
納入範囲に含まれるもの: WLANアンテナ (1), 予備電源ケーブル (1), GSMアンテナ (1)
ショートリンクをコピー
    • 特徴
      製品カテゴリゲートウェイ・クラウドソリューション
      タスク

      状態監視

      在庫モニタリング

      ユーザ定義のリアルタイム警告

      SIMカード内蔵
      アラーム出力プッシュメッセージまたはユーザ定義のアクション
    • 機械/電気
      供給電圧24 V DC (9 V DC ... 36 V DC)
      消費電力2.4 W
      筺体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)162 mm x 32 mm x 101 mm
      重量230 g
      筐体材質ポリアミドPA6
      筐体色ライトブルー (RAL 5012)
      固定車内または配電盤内
      保護等級IP20 (DIN EN 60529に準拠)
    • 性能
      センサ加速センサ, 磁力計, 温度計
      内部コンピュータ1GB、DD3、Cortex-A7デュアルコア、Cortex-M4コプロセッサ搭載
      内部メモリ16 GB
      オペレーティングシステムLinux
      エコシステムDocker
      ユーザーインタフェースTDC-E Device Manager、Node-RED、picoStratus
      データプロトコルMQTT, REST API, OPC UA, WebSocket
      データ形式JSON
      コネクティビティ

      M2M SIMカード、EU 27 +2 1)

      モバイル通信 (3G)

      WLAN

      WPAN

      LAN

      モバイルネットワークUMTS: 900/2100 MHz, GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      ネットワークカバレッジ欧州, 中近東, アフリカ, APAC
      • 1) ベルギー、英国、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スペイン、スウェーデン、スイス、キプロス.
    • インタフェース
      モデム✔ , 3G HSPA+
      データ伝送速度 (5.76 Mbit/s ... 14.4 Mbit/s)
      プロトコルUMTS: 900/2100 MHz
      GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      Ethernet✔ (2)
      データ伝送速度 (10 Mbit/s ... 1,000 Mbit/s)
      電気的接続RJ45
      WLAN
      データ伝送速度 (80 Mbit/s ... 100 Mbit/s), シングルバンド 2.4 GHz
      プロトコルIEEE 802.11 b/g/n
      WPAN✔ , IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4
      シリアル✔ , RS-232, RS-422, RS-485, SSI, 1Wire
      電気的接続MicroFIT (20ピン)
      CANバス✔ (2)
      データ伝送速度1 Mbit/s, 設定可能
      プロトコルJ1939, CANOpen
      電気的接続MicroFIT (20ピン)
      USB✔ , USB 2.0
      電気的接続USB 2.0 Aオスコネクタ
      入力/出力
      I/O6 x アナログ入力 (設定可能、電流と電圧)、8 x デジタル入力/出力 (設定可能)
      LEDインジケータ3, LED, ステータス表示
      設定インタフェースウェブインタフェース
    • 環境データ
      動作時の周囲温度–20 °C ... +70 °C
      保管時の周囲温度–40 °C ... +85 °C
      衝撃荷重IEC 60068-2-27
      電磁両立性 (EMV)

      EN 303446-1

      EN 55032

      EN 55024

      EN 61000-3-2

      EN 61000-3-3

      製品安全性EN 60950-1
      無線機器の型式認証EN 301511 V12.5.1 (2017)
    • 一般情報
      説明ゲートウェイはローカルのセンサデータとプロセスデータを収集して前処理するために、センサ、機械とIIoTプラットフォームをネットワーク接続します。
      納入範囲TDC-E100EU、モバイル通信 (EU 27 +2、M2M SIMカード) 搭載、接続ケーブルおよび取扱説明書を含む
    • 分類
      ECl@ss 5.019179090
      ECl@ss 5.1.419179090
      ECl@ss 6.019179090
      ECl@ss 6.219179090
      ECl@ss 7.019179090
      ECl@ss 8.019179090
      ECl@ss 8.119179090
      ECl@ss 9.019179090
      ECl@ss 10.019179090
      ECl@ss 11.019179090
      UNSPSC 16.090143222605

    技術図面

    TDC-E100EU
    寸法図面