ゲートウェイシステム
Cloud Command Link System

産業用装置と無人搬送システムのネットワーク化

利点

  • 運搬装置、積載/排出ステーション、ゲート、ワークステーションと、AMR、AGC、AGVの間の効率的な通信
  • マテリアルフローとプロセスフロー全体の透明性
  • ユーザ定義のリアルタイムアラートとリモートアクセス
  • 簡単な設定およびデータの完全な制御

概要

産業用装置と無人搬送システムのネットワーク化

Cloud Command Link Systemは、ワークステーション、運搬装置、自動ドア、ゲート、無人搬送システム等の、据え付け型装置の間における双方向通信を実現するゲートウェイシステムです。オーダー信号をシステムと送受信することで、クラウドに接続されたAMRをナビゲートしたり、ストレージシステムをアクティブにしたりすることができます。他にも、エアロックや積載/排出ステーションにSICKのセンサを後付けし、それらをモバイルプラットフォームに接続し制御することも可能です。AGV、AGC、AMRでは、ユーザ固有のクラウドコネクタがプリインストールされているため、既存のインフラストラクチャにすばやく統合することができます。

概要
  • ブラウザベースのユーザインタフェースによる設定
  • お客様のVPNサーバまたはSICK Remote Service Connectを介したリモートメンテナンス
  • モバイルネットワークまたはWiFiを介した無線通信
  • オープンなエンドツーエンドのIIoTアーキテクチャ
  • 標準インタフェースのサポート

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    センサ

    加速センサ

    磁力計

    温度計

    GPS
    モデム
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    シリアル
    CANバス✔ (2)
    USB
    内部コンピュータ1GB、DD3、Cortex-A7デュアルコア、Cortex-M4コプロセッサ搭載
    内部メモリ16 GB
    オペレーティングシステムマイクロサービスを備えたLinux
    コネクティビティモバイル通信 (4G), WLAN, WPAN, LAN
    重量230 g
    動作時の周囲温度–20 °C ... +70 °C
    保管時の周囲温度–40 °C ... +85 °C
    供給電圧24 V DC (9 V DC ... 36 V DC)
    筺体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)162 mm x 32 mm x 128 mm
    保護等級IP20 (DIN EN 60529に準拠)
    ユーザーインタフェースTDC-E デバイスマネージャー、ユーザマネージャー、インタフェースマネージャー、ポーテーナ
    データプロトコル

    MQTT

    REST API

    WebSocket

    Euromap63

    OPC UA

    ネットワークカバレッジ欧州, 中近東, アメリカ大陸, アフリカ, 日本を除くAPAC
    入力/出力I/O: 6 x アナログ入力 (設定可能、電流と電圧)、6 x デジタル入力/出力 (設定可能)、2 x 追加デジタル入力、2 x 追加デジタル出力 1)
    設定インタフェースウェブインタフェース, REST API
    • 1) アナログ測定: 電圧 (0 – 36 V) では精度±(0.2%+30 mV)、電流 (0 – 32 mA) では精度±(1%+0.1 mA)、入力抵抗: 電圧モードで標準27.5 kΩ、電流モードで標準100 Ω.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード