概要
税務決算の測定向けのモジュール式ソリューション
流量計測システムムFLOWRUN600は、選択におけるモジュール方式やわずかな測定不確実性により、理想的な選択といえます。構成要件に応じて、配管、フローコンピュータおよびその他のシステムコンポーネントを追加することができます。測定システムは、ISO規格と最高品質基準に準拠して製造されています。したがって、現場使用で重要となる規制および要件を満たしています。所望のテストベンチでシステムを校正した後は、最高の信頼性と最も正確な測定が保証されます。システムのコアとなるFLOWSIC600またはFLOWSIC600-XT超音波ガス流量計は、信頼性の高いガス測定を保証します。
概要
- 超音波ガス流量計FLOWSIC600またはFLOWSIC600-XTの使用
- DN 50からDN 1200、クラス150からクラス2500までを提供
- 校正時には0.1%の測定誤差が生じる可能性
- システムコンポーネントはユーザ固有にカスタマイズ可能
- SICKのフローコンピュータFlow-Xとのシームレスな統合