フローメータリングシステム

最小限の測定不確実性。正確な測定。

SICKは、最先端の超音波測定技術を搭載した流量計測システム、およびメータスキッドまたは測定バーとしてオーダーメイドの総合ソリューションを提供しています。超音波ガス流量計は、各流量計測システムのコアを形成し、正確なガス計測を保証します。最小限の測定不確実性により、法定計量または非法定計量対象の用途に対するすべての要件を満たすことができます。

2 ヒット数:

ヒット件数 1 - 2 / 2

表示: ギャラリービュー リストビュー
税務決算の測定向けのモジュール式ソリューション
  • 超音波ガス流量計FLOWSIC600またはFLOWSIC600-XTの使用
  • DN 50からDN 1200、クラス150からクラス2500までを提供
  • 校正時には0.1%の測定誤差が生じる可能性
  • システムコンポーネントはユーザ固有にカスタマイズ可能
  • SICKのフローコンピュータFlow-Xとのシームレスな統合
今すぐ比較する
選択
税務決算の測定ための信頼性の高い完全ソリューション
  • 完全に校正されたFLOWSKID600
  • ガス分析装置、ガスクロマトグラフ、監視用コンピュータなどのシステムコンポーネントをユーザ固有にカスタマイズ可能
  • SICKのフローコンピュータFlow-Xとのシームレスな統合
  • クラス150からクラス2500までを提供
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 2 / 2