ドライバアシスタンスシステム

システムによる衝突警報

産業車両を安全かつ正確に運転するには、運転者に高い要求が課せられます。SICKのドライバーアシスタンスおよび衝突警告システムは、危機的な状況で運転者をサポートします。自分の車両が他の車両やインフラ、または人物に接近すると早期に検出されます。ドライバーアシスタンスシステムは、ここでも困難で単調なタスクを最適かつ効率的に実施する支援をします。

フィルタ:

6 ヒット数:

ヒット件数 1 - 6 / 6

表示: ギャラリービュー リストビュー
3Dスナップショット – 屋外エリアで効果的に使用するためのステレオカメラ
  • 距離値: 250 × 496ピクセル、2D画像: 544 × 828ピクセル
  • −40 °C~+75 °Cの広い温度範囲
  • 頑強な筐体: 保護等級IP69Kに対応したセンサヘッド
  • 2-in-1ソリューション: 1秒あたり各8枚の3Dおよび2D画像
  • インテリジェントな画像処理: 対象物の分類および位置決め
  • 直近の数時間の活動が記録可能
今すぐ比較する
選択
フォークリフト向けのアクティブな衝突警報
  • バックギアへのシフトによるシステム起動
  • 警告コンセプト: 視覚的な3段階の信号、最大98 dBの音響信号による設定可能なブザー
  • 各センサのカスタマイズ可能な2つの警告フィールド
  • 2台目のLiDARセンサTiM3xxで監視領域を拡張可能
  • 制御ユニットによる切り替えおよび供給電圧の制御
今すぐ比較する
選択
衝突リスクのないコンテナハンドリングのためのドライバーアシスタンス
  • 衝突警報に備えた車両後部全体の監視
  • 運転者に衝突を警告し、次のステップで行動を開始させる2段階の警告システム
  • タッチディスプレイに障害物を表示
  • 安全距離は設定可能
  • 運転者の高い受容性を維持する誤警報の抑制
  • 簡単なトラブルシューティングおよびメンテナンスを目的とした自己診断
今すぐ比較する
選択
商用車向けアクティブ衝突警報によるドライバーアシスタンスシステム
  • 視覚と音による警告
  • 車両の輪郭と危険な物体を表示するタッチスクリーンディスプレイ
  • 調整可能な安全距離と警告フィールド
  • 全速度範囲でフル機能
  • イベントログを介したフリート管理システムを可能にするオープンインタフェース
  • 自己診断機能

今すぐ比較する
選択
エプロンでの衝突のないプッシュバック
  • 視覚と音による警告
  • 統合された飛行機タイプの検出および実際と同じ可視化
  • 車両の動きに基づいてカスタマイズされた警告ストラテジー
  • 設定可能な安全距離
  • 自己診断機能
  • 統合インストールウィザード
今すぐ比較する
選択
ウィンドロウの検出と測定を担うドライバアシスタンス
  • 横方向制御を行うためのウィンドロウ軌道 (ウィンドロウの経路) の特定とウィンドロウの絶対位置の出力
  • 自動速度制御を行うためのウィンドロウ量の出力
  • 正しい固有運動を算出するための車両モデル統合
  • 統合された自己診断機能
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 6 / 6