お問合せ
フィードバック

ユーザ固有の分析システム

システムによる抽出式ガス分析

高品質の標準アセンブリおよびコンポーネントによる抽出式分析システム。この分析システムは、構造が設定可能であるため、それぞれのユーザ要件に合わせて最適に装備されます。分析装置とガス調製のコンポーネントは、ご希望に応じて低コストで簡単に後付けすることができます。システムのサポートは長期的に保証されています。

フィルタ:

10 ヒット数:

ヒット件数 1 - 10 / 10

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 METPAX300
効率および安全面でのメリット
  • CO、CO2、H2O、O2の正確な測定。さらに最大3種までの別のガス成分を追加して同時に測定したり、または必要に応じて後から拡張したりできます。
  • 製鋼所における過酷な環境条件に合わせて最適化
  • 極めてメンテナンス作業の少ない頑強な設計
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MINESIC700 TBS
雰囲気が適切であること
  • 炭鉱のガスの抽出式測定
  • IECExおよびANZExに従った認証
  • 信頼できる連続測定 (24時間/週7日)
  • 最大40の測定点まで対応可能な自動測定点切替
  • 自動アラームおよびアラーム記録
  • 搬送可能な標準コンテナ内のシステム
  • テストガス用の別個空間
  • 制御室は分析空間とテストガス空間から隔離
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MINESIC700 GHG
連続測定による温室効果ガス排出税の最小化
  • 温室効果ガス排出量の正確な測定
  • 測定不確実性が非常に低い信頼できる測定
  • 最大5つの測定点まで対応可能な自動切替
  • 温室効果ガス排出量全体の算出と記録を行うソフトウェアパッケージ
  • IECExゾーン1向けの装置による流量、圧力および温度測定
  • 独立したキャビネットとして使用可能、またはMINESIC700 TBSに統合
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MKAS
プロセスおよび排出量アプリケーション用の分析システム
  • 最大3台の分析装置S710、またはSIDORあるいはNOx変換器
  • すべての重要なシステムコンポーネントを含む
  • オプションのコンポーネントで拡張可能
  • 配線および検査済みで即使用可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 PowerCEMS100
発電所向けの効率的な排出量測定システム
  • EN 15267およびEN 14181に従って検査された低温抽出式分析システム
  • 24 V電源供給付きプラグアンドプレイ分析装置モジュール
  • 画面にすべての測定値およびステータス情報を表示するための操作ユニット
  • インタフェースを介して外部センサを接続可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TOCOR700
有機物による水の汚染を確実に監視
  • TOC濃度が低い場合も非常に高い測定正確度
  • 必要なキャリアガスはシステム内で生成
  • オプションとして4つの測定点に対応する測定点切替
  • Exゾーン1または2 (ATEX) での用途に適した仕様
  • 独立型装置または壁取付け装置としての仕様
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 SCPS
ロータリーキルンに直に接した極めて過酷な条件下でのガス分析
  • CO、CO2、NOx、SO2、CH4、O2、HCLやNH3などの関連するすべてのガス成分を同時に測定
  • 頑強な冷却式採取プローブ、温度1,400 ℃、粉塵濃度2,000 g/m³まで使用可能
  • システム全体の最大稼働率98 %
  • 遠隔メンテナンスによる迅速なサービス
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 PowerCEMS50
発電所向けの効率的な排出量測定システム
  • 基本システムでNOx、CO、O2を測定可能
  • システムは、サンプルガス採取フィルタ、サンプルガス冷却器、一体型サンプルガスポンプを装備
  • 自立型システムキャビネットにより+5~+35 °Cの周囲温度で使用可能
  • システムはEN 61000-6とEMCに従って検査済み、CE認証取得済み
  • 測定値はアナログ (4 ...20 mA) またはデジタル (Modbus) で出力
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MKAS Compact
排出量測定およびプロセス測定を行う省スペースの壁取付けシステム
  • コンパクトな分析キャビネット
  • 最大2台の分析装置S710、またはSIDORあるいはNOx変換器用
  • すべての重要なシステムコンポーネントを含む
  • 配線および検査済みで即使用可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
各アプリケーションにおける酸素含有量測定
  • 最新のレーザ分光法に基づいた酸素トランスミッタ (TDLS)
  • 各使用条件に合わせたコンパクトな設計
  • 操作と設置は極めて簡単
  • 測定点切替と組み合わせ可能
  • 各アプリケーションに合わせて柔軟に調整可能
  • モジュール式で拡張可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 10 / 10

上へ