プロセスガス分析システム (PGA) METPAX300には、多方面で定評のあるプロセスガス分析装置MCS300Pおよびレーザ酸素トランスミッタTRANSIC100LPが含まれています。このシステムは、製鋼所における過酷な環境条件に非常に適しています。水冷式の採取プローブは、最高1,800 °Cまで耐え、革新的なクロスフローフィルタを使用すれば、最大粉塵濃度での使用にも適切です。ステンレススチール製の分析キャビネットは、冷却および洗浄されるため、過熱と粉塵の侵入を除外することができます。含水量の監視を含むO2、CO、CO2の連続的な測定は、電気アーク炉の省資源制御を可能にし、設備安全性に大きく貢献します。
概要
- O2、CO、CO2、H2Oの非常に正確な測定。さらに最大3種までの別のガス成分を追加して同時測定可能、必要に応じて後から拡張可能
- 製鋼所における過酷な環境条件に合わせて最適化
- 極めてメンテナンス作業の少ない頑強な設計