プロセスガス分析システム (PGA)

プロセス制御による効率向上

SICKのプロセスガス分析システム (PGA) は、様々な産業におけるプロセス制御と品質保証の重要な構成要素です。ガス分析における長年の経験と、最新のデータ統合/評価ユニットは、生産プロセスと燃焼プロセスの最適化を行うためにカスタマイズされたこの分析システムの完璧な基礎となっています。

フィルタ:

5 ヒット数:

ヒット件数 1 - 5 / 5

表示: ギャラリービュー リストビュー
雰囲気が適切であること
  • IECExおよびANZExに従った認証
  • 信頼できる連続測定 (24時間/週7日)
  • 自動測定点切替は、モジュール式に拡張可能な最大40の測定点に対応
  • 自動アラームおよびアラーム記録
  • 搬送可能な標準コンテナ内のシステム
今すぐ比較する
選択
各アプリケーションにおける酸素含有量測定
  • 最新のレーザ分光法に基づいた酸素トランスミッタ (TDLS)
  • 各使用条件に合わせたコンパクトな設計
  • 直観的な操作と簡単な設置
  • 測定点切替と組み合わせ可能
  • 各アプリケーションに合わせて柔軟に調整可能
  • モジュール式で拡張可能
  • 様々な防爆規格で利用可能
今すぐ比較する
選択
プロセスの効率および安全面でのメリット
  • O2、CO、CO2、H2Oの非常に正確な測定。さらに最大3種までの別のガス成分を追加して同時測定可能、必要に応じて後から拡張可能
  • 製鋼所における過酷な環境条件に合わせて最適化
  • 極めてメンテナンス作業の少ない頑強な設計
今すぐ比較する
選択
測定・分析技術向けの空間および保護
  • ヒーター、クーラー、換気 (ご要望に応じて冗長)
  • 標準コンテナ、10~40フィート
  • 断熱および高品質の塗装 (C5)
  • 火災警報システムおよび消火システムも提供
  • 規格サイズのGIC認証
  • 防爆ゾーンに適切
  • 耐震仕様および耐火仕様あり (F30、F60)
  • 特殊構造

今すぐ比較する
選択
ロータリーキルンに直に接した極めて過酷な条件下でのガス分析
  • CO、CO2、NOx、SO2、CH4、O2、HCLやNH3などの関連するすべてのガス成分を同時に測定
  • 頑強な冷却式採取プローブ、温度1,400 ℃、粉塵濃度2,000 g/m³まで使用可能
  • システム全体の最大稼働率98 %
  • 遠隔メンテナンスによる迅速なサービス
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 5 / 5