4つの次元を持つスマートセンサ:
スマートタスク
スマートタスクによりセンサ内のデータを直接処理できるようになります。これは、さらに高速なデータ伝送、スリムな構造およびプロセスコストの利点の実現につながります。
「ビッグデータ」の時代には、全体像を見失わないことが大切です。そのためスマートタスクは、センサの多種多様な検出/測定信号を処理し、必要に応じて外部センサの信号とリンクさせ、これらを基に、設備の各タスクに合わせて調整された実際に必要なプロセス情報を生成します。この機能は、データ評価時間を削減し、機械プロセスを加速させることから、高性能で高価な追加のハードウェアは必要なくなります。