4つの次元を持つスマートセンサ:
センシングの拡張
拡張センシングの提供する信頼性の高い検出/測定結果は、直ちに設備可用性に肯定的に作用します。
Smart Sensorは、動作中に発生する障害を自動的に検出し、積極的に対処します。またこのセンサは、設置の時点で最適なセンサの作動点を定めるために技術者を支援します。さらに、多数のSmart Sensorは様々な動作タイプや検出/測定パラメータの完全な手動設定を提供しており、必要に応じてこれらを既存のタスクに合わせてダイナミックに調整できます。
センシングの拡張
Smart Sensorは、動作中に発生する障害を自動的に検出し、積極的に対処します。またこのセンサは、設置の時点で最適なセンサの作動点を定めるために技術者を支援します。さらに、多数のSmart Sensorは様々な動作タイプや検出/測定パラメータの完全な手動設定を提供しており、必要に応じてこれらを既存のタスクに合わせてダイナミックに調整できます。