Smart Sensors from SICK
フィルタ:
9 ヒット数:
VISTAL®筐体の性能
- 頑強なVISTAL®筐体
- ピンポイントLEDまたはレーザ
- 最大検出距離800 mmのリフレクタ形光電スイッチ
- オートコリメーションレンズ付きリフレクタ形光電センサ
- 最大検出距離60 mの透過形光電スイッチ
- SIRIC技術
- 接続: M8オスコネクタおよびM12オスコネクタ、ケーブルならびにオスコネクタ付きケーブル
- M3およびM4の穴パターン
フレキシブル。インテリジェント。高いコミュニケーション能力。
- Ethernetベースのフィールドバス、カメラ、照明、センサ、エンコーダなどに対応する25個のインタフェースにより、高いコネクティビティを提供
- 迅速な画像転送を行う8ギガバイトのEthernetインタフェース
- フィールドバスインタフェースとEthernetインタフェースはOPC-UAやMQTTなどの通信プロトコルにより、「Dual Talk」で事前処理されたデータ (エッジコンピューティング) を制御装置にもクラウドコンピューティングにも並行して提供し、デジタル化された工場のネットワーキングを実現します。
- 出入力信号の正確な同期
- 照明の制御および供給
- IO-Linkマスタ接続
- 保護等級 IP 65
狭いスペースで使用するための高精度の超小型光電センサ
- スイッチングポイントの高い精度と、サイズと検出距離の優れた比率
- 超小型筐体: オプションでW2スリムまたはW2フラットをお選びいただけます。
- ピンポイントLEDにより、見やすい均一なレーザスポット
- IO-Link技術による設定オプション
温度監視を手軽に
- 大きなディスプレイ, IO-Link 1.1
- トランジスタ出力PNPまたはNPNは個別にプログラミング可能、オプションのアナログ出力4 mA~20 mAまたは0 V~10 V
- 丸型コネクタM12 x 1
- 測定範囲–20 °C~+120 °C
- Pt1000素子、精度等級A (IEC 60751)
- 様々な挿入長さおよび接続ねじ
- 接液部は耐腐食性のステンレススチール1.4571製
- 保護等級IP 65およびIP 67
コンパクト。フレキシブル。インテリジェント。
- クラウドへの、そしてカメラ、照明、LiDARスキャナ、(IO-Link) センサとエンコーダ用のインタフェース
- 最大4つのEthernetポート
- 画像/センサデータ処理用のSICK Interface & Algorithm API
- 保護等級IP65またはIP20 (タイプによって異なる)
- ファンレス設計
- 例えばFlexi Softセーフティコントローラなどと、フレキシブルに使用可能
IO-Linkによる動作状態のスマートな可視化
- 各種動作モード: シグナルランプ、レベルメータまたはアニメーション
- 21色の明るいLED
- 20個の独立設定可能な色セグメント
- オプション: 警告音ブザーモジュール
- 簡単なグラフィカル操作
- IO-Linkでインダストリ4.0に対応可能
- 動作時のパラメータ変化
光帯を備えた光電センサでフラットな対象物を検出
- 投光器と受光器を一つの筐体に格納、リフレクタとの組み合わせ
- 5 mm以上の対象物を検出、検出高さ25 mm以内
- SICKのASIC
- 均一な可視光帯 (ピンポイントLED)
- AutoAdaptテクノロジー (予知保全)
光帯を備えた光電センサでフラットな対象物を検出
- 投光器と受光器を一つの筐体に格納、リフレクタとの組み合わせ
- 検出高さに応じて1 mm以上または3、5、10 mm以上の対象物を検出
- SICKのASIC
- 均一な可視光帯 (ピンポイントLED)
- AutoAdaptテクノロジー (予知保全) とコンベアベルト抑制