SICKの社史
光は、精密な光学部品とインテリジェントな電子機器を融合させることにより、多くのタスクを解決することができます。この潜在的な可能性に一早く気付いたエルヴィン・ジック名誉博士は、1946年に自ら企業を設立しました。そのさらに数十年後、世界的に活躍するインテリジェントセンサのサプライヤーとなり、産業自動化技術向けにソリューションを提供しています。
光は、精密な光学部品とインテリジェントな電子機器を融合させることにより、多くのタスクを解決することができます。この潜在的な可能性に一早く気付いたエルヴィン・ジック名誉博士は、1946年に自ら企業を設立しました。そのさらに数十年後、世界的に活躍するインテリジェントセンサのサプライヤーとなり、産業自動化技術向けにソリューションを提供しています。
SICK AssetHub: デジタルウェブサービスであるSICK AssetHubを使用すれば、一企業のすべての機器とプラントのデジタルツインをメーカーを問わずに管理することができます。
outdoorScan3: 世界初 : ジックは、outdoorScan3により、屋外用セーフティレーザースキャナを実現しました。
AppSpace: ソフトウェアとハードウェアを結びつけるSICK AppSpaceには、プログラミング可能なSICKセンサとセンサーアプリケーション用アプリケーション開発キットSICK AppStudioという2つの構成要素が含まれています。
InspectorP6x: 画像前処理 4.0 - プログラマブルInspectorP6xxカメラ。
microScan3: 革新的なスキャン技術safeHDDM® により、microScan3は埃や外乱光の中でも優れた堅牢性を発揮し、高精度の測定データを提供します。したがって機械の生産性と稼働率が向上します。
GLARE: グレアセンサ GLARE が、平面のレンズ表面の光沢度を測定します。各レンズ間の光沢度は、異なる可能性があります。
Flexi Loop: ユニークな分散型の統合コンセプトFlexi Loopにより、SICKは一つの装置内で安全スイッチおよびセンサのカスケードに必要な条件を満たし、コストを削減。
DeltaPac: 包装産業の効率性と品質を向上:マルチタスク光電センサ DeltaPac は、Delta S テクノロジ®、2つの高解像エネルギー測定器、SIRIC®、距離測定を融合します。クリックで選択できる4個の動作モードにより、センサが、方向に関係なく、直径 20 mm までのオブジェクトの輪郭を検出することができます。
GHG-Control: 温室効果ガスの算出ではなく測定
FLOWSIC500: 世界初超音波コンタクトガス流量計。
EKS/EKM36: 新しいモータフィードバックシステム、デジタルHIPERFACE-DSLインタフェース装備
MERCEM300Z: 非常に優れた感度を有する水銀分析装置
Color Ranger E: 高性能の色処理に対応の世界で最初の高速3次元カメラ。
自然のランドマークに基づいたナビゲーション。
照明内蔵のハイエンドCCDセンサ
最も小型のセーフティ・レーザースキャナS300。
IO-Link: センサ/アクチュエータによる一貫した通信。
RFIDシステムは、読取り装置と識別されるべき対象物との間に視覚的接触なしで識別を可能にします。
三次元カメラセンサ。
プレス機向けの高い安全カテゴリに属する最初の画像ベース安全システム。
光電センサの新世代: 検出する対象物、とりわけその環境の空間および時間分解測定を行うセンサアレイ。
動的に無人搬送システムの防護フィールドを切替できる近接レーザースキャナ。
高速2Dコードリーダ
学習可能なビジョンセンサ
超小型シリンダセンサ
安全バスシステム
対象物の形状と位置を検出するための、32 x 32画素配列におけるレーザ光線の光切片を認識する最初の光電センサ。
Time-of-Flight技術搭載の光電センサ形状の安価なセンサ。
エレクトロニクスおよびプロセス産業向けのテフロン筐体を有する最初の光電センサ。
Time-of-Flight技術を搭載した最初のオートフォーカス内蔵バーコードリーダ。
完全に押出被覆された最小磁気センサ。
外部光源からの影響を受けない最初のリフレクタ形光電スイッチ。
SICK Modular Advanced Recognition Technology(SMART = モジュラー式高度認識技術)により、損傷したバーコードも正しく認識可能。
高ラック倉庫の位置決め用の最初のTime-of-Flight装置。
周辺光を抑制する最初の光電センサ。
最初の背景抑制付き超小型センサ。
体積測定用近接レーザスキャナの初導入。
自動化技術向けの紫外線LEDによる最初のルミネスセンサ。
最初のカラーセンサ
危険エリアを防護するための安全カテゴリ3の最初の近接エリアセンサ。
建物防護用の近接エリアセンサ初導入(水門の入口および出口の内外側)。
パルス持続時間方式に従った最初のレーザー光による距離検出。
硫黄酸化物、窒素酸化物、アンモニア用の最初のin situダイオードアレイ分光器。
道路トンネル内の排出量監視のための一酸化炭素測定装置。
超音波通過時間法に従った最初の流量測定装置。
二酸化硫黄および窒素酸化物用の最初のin situガス測定装置(フィルタ相関器)。
危険エリアを防護するためのV字型の回転ビームおよび安全カテゴリ2の特殊リフレクタを有する最初のエリアスキャナ。
光電センサおよび光電スイッチの投光用半導体ダイオードの導入。
偏心プレスの防護フード制御向けの最初のセーフティ・グリッドカーテン。
アンプルの色付きリングコードを検知する最初のカラーリング・コードリーダ。
限られたスペースで小さな対象物を検出するための光ファイバ。
対象物の蛍光物質を検出する最初のルミネスセンサ。
製薬業界の添付文書、折り畳み式の箱、缶、チューブなどのバーコード識別。
設計図面に従った複製フライス盤をガイドするための最初の曲線制御装置 ― 今日のNCフライス盤の前身。
最初の充填レベル監視用高さセンサ。
非常に薄い編み糸用の最初の横糸巻き取り機(オートコリメーション原理)
小さな対象物を素早く検出するためのディスプレイおよび統合された設定値プリセットを有する最初の高速光学カウンタ。
オートコリメータ原理による光電子動作の煙道ガス監視装置
静的な事故防止ライトカーテン、凹面ミラー付き、ミラーホイールなし。
近接スイッチNT1:
1946年
1909年
1988年