センサ業界の新たな次元
透明性、効率、生産性
利用可能なデータを的確に活用することで、付加価値が生み出されます。デジタルソリューションをご自身のニーズに合わせてカスタマイズすることで、透明性が得られます。

デジタルツインの管理
ワンクリックですべてを把握
SICK AssetHubは、いかなるインダストリ4.0戦略に対しても必須の基盤となります。一企業のすべての機器とプラントのデジタルツインをメーカーを問わずに管理することが可能になります。これらのアセットの概要をインタラクティブに把握して、重要な情報と文書をライフサイクルに沿っていつでも入手できるようになります。

PLC機能ブロックの作成
あらゆるメーカーのすべてのIO-Link機器に対応
Function Block Factory (FBF) では、機器タイプやメーカーを問わず、IODDに基づいてPLC機能ブロックを作成することができます。機能ブロックを作成することで、IO-Link機器パラメータが読み込み/書み込みやすくなります。

あらゆるIO-Link機器に適したソフトウェアツール
機器データをインダストリ4.0アプリケーションに簡単に統合
FieldEcho®を利用すれば、IO-Link機器とインダストリ4.0アプリケーションが結び付けられ、アプリケーションでのデータ透明性が向上します。また、時間のかかるプログラミングが不要になることも利点の一つです。ぜひご導入ください。

センサデータをクラウドに
SICK LiveConnect: データをセンサからクラウドへライブで接続するための標準手段
安全で簡単な手段を利用して、センサデータをオンラインにすることができます。デジタルサービスではSensorAppとクラウドインスタンスが一体化し、新たな製品に生まれ変わります。

使用中の機器をアプリで簡単にデジタルで把握
実際のアセットをデジタル登録
このアプリで時間を節約し、すべてのアセットを登録することができます。SICKのInstalled Base Managerを使用することにより、シリアル番号、位置または画像などを含めて極めて簡単かつ快適に登録することができます。デジタルの世界では、すべての製品情報にわずかなクリック数でアクセスできます。すべてのアセットに関する正しい製品情報に素早くアクセスすることができます。

センサおよび機械の常時状態監視
性能の監視と向上
SICKのMonitoring Boxを使用して、インダストリ4.0の世界に歩み出しましょう。このソリューションにより、センサと機械への仮想アクセスが可能になり、これらを動作中に日々向上させることができます。履歴ビューとログブックを使用すれば、イベントや新開発を見逃すことはありません。Monitoring Boxは統合されている貴社の機器をデジタル監視して、センサデータと機械データを大量に提供し、必要に応じて転送します。

将来の事象を既に今の時点で把握
ユーザのデータに基づいたインテリジェントな予測
Predictive Serviceにより、大量のデータから重要なものだけを抽出することができます。Condition Monitoringの履歴データを使用してデータ分析が実行され、アプリケーション固有のモデルに従ってインテリジェントな予測が行われます。これにより、設備可用性が向上するだけでなく、製品とプロセスの品質を持続的に改善することもできます。








ソリューションを選択してください
適した製品または製品群をここで検索できます
15 ヒット数:
ヒット件数 1 - 8 / 15
- 01
- 02
- 新機能が導入される度に登場する拡張版すべてが、購入価格のパーセンテージとしての年間ソフトウェア料金で入手可能
- プランに従って、初回購入後に追加機能や新規ライセンスを追加することが可能
- 優先サポートチャネル
- 提供されていれば、研修とコミッショニングでの特典が利用可能
- セーフティシステムの可視化
- システムステータス、エラー、KPIのリアルタイム表示
- 安全関連イベントの記録および分析
- ブラウザベースのユーザインタフェースでHMI、コンピュータ、タブレットなどに表示可能。
- 複数のセーフティシステム管理用のダッシュボード
- アクセス権のユーザ管理
- コピー防止されたmicroSDメモリカードからRFU62xまたはRFU63xに直接インストール
- 最大1,000個のICタグ (トランスポンダ) を管理
- RFIDリーダ/ライタRFU62xまたはRFU63xの分散型データベース
- 人物のアクセス権限および車両乗入れ権限の分散型管理
- Xilinx、Altera、Lattice FPGAに適切
- 最大SIL 3の安全なモータフィードバックインタフェース
- EMIFA、SPIまたはユーザ固有のインタフェースを介したFPGAの接続
- 安全および非安全両バージョンのソフトウェアを提供
- それぞれの状況に応じた機能ブロックの作成
- 有名なPLCシステムすべてに対応
- あらゆるメーカーのIO-Link機器に対応
- 関連するIO-Link機器パラメータの選択
- SICKセンサデータの安定した統合と可視化
- 様々なフォームファクタからアクセス可能な最新のレスポンシブユーザインタフェース
- 時間、読み取り速度およびバーコードタイプに基づいたデータ解析パッケージ
- 簡単なインストールとパラメータ設定
- 期間限定の評価ライセンスを入手可能
- SICKのインテリジェントなセンサによる信頼性の高いデータ収集
- 高性能で効率的なデータ分析機能
- 最新のインタラクティブなユーザインタフェイス
- 確実なデータ保存、データクエリ、データ可視化
- 簡単な設置とパラメータ設定
- 期間限定のテスト評価ライセンスを利用可能
- 状態データの可視化と評価
- 事象を見やすく表示・記録できるログブック
- 設定可能なアラーム
- 限界値からの逸脱の表示
- ユーザの現場またはSICKクラウドで実行可能
- 移動型端末機器で使用可能
- パスワード保護されたアクセス
ヒット件数 1 - 8 / 15
- 01
- 02