お問合せ
フィードバック

SensorApps

様々なアプリケーション向けのターンキーで調整可能なSensorApp

SensorAppはSICKのプログラミング可能なデバイスのアプリケーションロジックと操作ロジックを定義します。SICKのSensorAppは事前設定ですでに多数のアプリケーションをカバーしています。さらにエコシステムSICK AppSpaceを使って、新しいSensorAppを迅速にカスタマイズして他のアプリケーション用に開発したり、あるいは既存のものを適応させることができます。

1 ヒット数:

既存のプログラミング可能な機器をSICK Remote Serviceと安全に接続
  • 安全なリモートメンテナンス接続
  • メンテナンスアクセスを介した確実な制御
  • 簡単なダウンロード、設定およびインストール
  • 既存のプラントへのシームレスな統合
  • プログラミング可能なデバイスでMeeting Point Router機能を実現 (これにはAppEngineとEthernetインタフェースが必要)
上へ