お問合せ
フィードバック

プログラミング可能な機器

アプリケーションソリューションのカスタマイズを実現するプログラマブルデバイス

センサまたは外部センサやストリーミングカメラを接続するためのSensor Integration Machineなどのプログラマブルデバイスは、SICK AppSpaceエコシステムの主要な構成部品です。センサアプリ – オーダーメイドのアプリケーションソフトウェア – は、プログラマブルデバイスにロードされ、AppEngineによって実行されます。内蔵されているウェブサーバは、ブラウザ対応のディスプレイ装置へのユーザインタフェースの表示を可能にします。

フィルタ:

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 InspectorP64x
設定可能。プログラミング可能。経済的。迅速。
  • 1.7メガピクセルの2Dビジョンセンサ
  • SensorAppはウェブブラウザで設定可能
  • SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
  • 柔軟なCマウントレンズおよび統合された照明
  • 照準レーザ、信号音、フィードバックスポット
  • HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 InspectorP63x
設定可能。プログラミング可能。コンパクト。多様性。
  • 1.3および1.9メガピクセルの2Dビジョンセンサ
  • SensorAppはウェブブラウザで設定可能
  • SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
  • 柔軟なSマウント/Cマウントレンズおよび統合された照明
  • 照準レーザ、信号音、フィードバックスポット
  • HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 SIM4x00
フレキシブル。インテリジェント。高いコミュニケーション能力。
  • Ethernetベースのフィールドバス、カメラ、照明、センサ、エンコーダなどに対応する25個のインタフェースにより、高いコネクティビティを提供
  • 迅速な画像転送を行う8ギガバイトのEthernetインタフェース
  • フィールドバスインタフェースとEthernetインタフェースはOPC-UAやMQTTなどの通信プロトコルにより、「Dual Talk」で事前処理されたデータ (エッジコンピューティング) を制御装置にもクラウドコンピューティングにも並行して提供し、デジタル化された工場のネットワーキングを実現します。
  • 出入力信号の正確な同期
  • 照明の制御および供給
  • IO-Linkマスタ接続
  • 保護等級 IP 65
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RFU62x
UHF帯の短い距離での交信用
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • 最大2 mの検出距離
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • 卓越したアンテナ特性
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RFU65x
通過検知および方向検知内蔵の測定RFID装置
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • 最大10 mの検出距離
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • 方向と位置の検出
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造

  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RFU63x
簡単な組込み – インテリジェンスを発揮
  • SICK AppSpaceに対応
  • 産業用UHF-RFIDリーダ/ライタ
  • タイプに応じて内蔵アンテナ搭載またはリーダ/ライタ機能のみ (最大4つのアンテナを接続可能)
  • 標準互換ICタグインタフェース (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
  • 業界標準のデータインタフェースとフィールドバスをサポート
  • パラメータクローニングにmicroSDメモリカードを使用可能
  • 豊富な診断およびサービス機能
  • 最も重要な先進国向けの無線機器の型式認証 (クイックスタート参照)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 InspectorP65x
設定可能。プログラミング可能。高性能。優れた検出距離。
  • 2.1および4.2メガピクセルの2Dビジョンセンサ
  • SensorAppはウェブブラウザで設定可能
  • SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
  • 柔軟なCマウントレンズおよび統合された照明
  • 照準レーザ、信号音、フィードバックスポット
  • HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TriSpectorP1000
柔軟な自動化を実現するカスタマイズされた3Dソリューション
  • 可動部品の3D、2Dおよびプロファイル点検
  • 画像処理、照明および解析 – 1つの機器に統合
  • SICK AppSpace、プログラミング可能な3Dカメラ
  • カスタマイズされたソリューション向けの完全な柔軟性
  • SICKアルゴリズムAPIおよびHALCON
  • 工場出荷時に校正済みの3Dデータ
  • ウェブインタフェース
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 8 / 8

上へ