セーフティリレー

あらゆるアプリケーションに適したセーフティリレー

シングルチャンネル非常停止ボタンからPNP出力付きセーフティレーザスキャナに至るまで、SICKの幅広いセーフティソリューションはセーフティリレーに接続することができます。セーフティリレーは柔軟で経済的な機械の統合に最適です。SICKの広範な安全関連のポートフォリオは、ほぼすべてのアプリケーションに適したソリューションを提供します。

フィルタ:

4 ヒット数:

ヒット件数 1 - 4 / 4

表示: ギャラリービュー リストビュー
使いやすさを追求したセーフティリレー
  • 賢く、使いやすい筐体機能
  • スリムな設計 (全幅18 mmから)
  • 10ミリ秒未満という短い応答時間 (タイプにより異なる)
  • ステータスLEDと診断インタフェース
  • 汎用タイプおよびFlexi Loopセンサカスケード向けのバリエーション
今すぐ比較する
選択
M4000 Advanced用ミューティングスイッチングアンプ
  • 2~4台のミューティングセンサの接続、外部ミューティングランプ、リセットおよびオーバーライド制御スイッチ、ベルト停止信号
  • 機能: 同時監視、ミューティング総時間の監視、センサギャップモニタリング、センサテスト、パーシャルブランキング、ESPEによるミューティング終了、統合オーバーライド
今すぐ比較する
選択
C4000の機能拡張
  • C4000 Standard: バイパス、動作モード切替、PSDIモード
  • C4000 Advanced: バイパス、動作モード切替、PSDIモード
  • C4000 Fusion: バイパス、動作モード切替
  • C4000 Palletizer: バイパス、動作モード切替
  • C4000 Entry/Exit: バイパス、動作モード切替
今すぐ比較する
選択
セーフティシングルビーム光電センサL4000システム用評価ユニット
  • 再起動インターロック
  • 外部機器監視 (EDM)
  • セーフティシングルビーム光電センサのカスケード
  • 高速応答時間
  • スリムな筐体
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 4 / 4