概要
ソフトウェアプログラミングが可能な安全制御装置
Flexi Soft安全制御装置は、ソフトウェアでプログラミング可能です。モジュラーハードウェアプラットフォームによってFlexi Softは様々なセキュリティアプリケーションを個別に、効率良く解決します。幅広いモジュールを提供しています: メインモジュール、ゲートウェイ、デジタルおよびアナログ入力/出力モジュール、モーションコントロールモジュールとリレーモジュール。ロイヤリティフリーの設定ソフト、Flexi Soft Designerは直感的なプログラミング、迅速なコミッショニング及び一貫した診断から自動化レベルまでを提供します。安全な制御ネットワーク、安全直列接続、あるいは安全な駆動監視の機能がコストを削減し、生産性を向上させます。その様々な機能によってFlexi SoftはSICKのシステムソリューションへの橋渡しを実現します。
概要
- モジュラーハードウェアプラットフォームを備えた安全制御装置
- システムプラグの構成の保存
- Flexi Lineによる安全な制御ネットワーク
- Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
- 安全な駆動監視
- 安全なアナログ値監視
- ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft Designer