安全直列接続

診断機能を搭載した低コストな安全直列接続
Flexi Loopにより、最高のパフォーマンスレベルeを維持したまま、最大32台のセーフティセンサまでの安全直列接続を実現できます。メーカーに関係なく、OSSD出力付きのセーフティスイッチおよびセーフティセンサを組み合わせて使用できます。さらに、各センサまたはスイッチの詳細な診断情報が得られます。
1 ヒット数:
診断機能を搭載した低コストな安全直列接続
- パフォーマンスレベルeを維持したままセグメントあたり最大100 mにわたる32台のセンサの安全直列接続
- あらゆるメーカーのセンサに対応
- 詳細な診断情報の転送
- 統合された標準入力/出力
- センサ用供給電圧を含む
- M12によるコネクティビティを備えた非シールド標準ケーブル
- 保護等級IP65およびIP67
- フィールド診断およびコミッショニング向けのインテリジェントなアクセサリ