お問合せ
フィードバック

Flexi Loop

低コストかつ安全な診断機能付きセンサカスケード

  • 概要
    • パフォーマンスレベルeを維持した状態で、セグメントあたり最大100 mにわたる32台のセンサによるカスケード
    • すべてのメーカのセンサとの互換性
    • 詳細な診断情報
    • 内蔵された標準入力および出力
    • センサの供給電源を含む
    • M12コネクティビティを採用した非シールド標準ケーブル
    • 保護等級IP 65およびIP 67
    • フィールド診断およびコミッショニング向けのインテリジェントなアクセサリ
    利点
    • OSSD出力付きのセーフティスイッチおよびセーフティセンサを組み合わせたカスケードにより、配線時間と安全制御装置の入力数を最低限に減らすと共にコストを削減
    • 既存の機械の簡単な後付け
    • Flexi Loopカスケードが各センサを個別に監視するため、最も容易なパフォーマンスレベルの算出により時間を節約
    • 操作し易くすばやく簡単に設定可能
    • 長大な距離でも使用可能
    • 詳細な診断 – 誰がどんな理由で切り替えたのか?– により最小限のシステムダウンタイム
    • SICKセーフティコントローラへのシームレスな統合
    • Flexi Loopコンポーネント、診断アクセサリおよび安全制御装置の詳細なステータス情報による簡単かつ迅速なフィールド診断
    Flexi Loop
    低コストかつ安全な診断機能付きセンサカスケード

    Flexi Loopにより、最大32台のセーフティセンサによるカスケードを最高のパフォーマンスレベルeを維持したまま実現できます。メーカーに関係なく、OSSD出力付きのセーフティスイッチおよびセーフティセンサを組み合わせて使用できます。さらに、各センサまたはスイッチの詳細な診断情報が得られます。内蔵されたスイッチング信号が、ロック装置、ボタン、ランプの接続を可能にします。すべてのセンサは、直接Flexi Loopを介して電源供給されます。M12オスコネクタ付きのシールド無し標準ケーブルが使用されます。その結果、Flexi Loopは最高の安全性レベルを保証します。セーフティセンサカスケードは配線の手間を軽減し、制御キャビネットの安全入力を減らします。またすべてのドア、非常停止ボタンおよびセンサの一貫した診断を保証します。Flexi SoftおよびFlexi Classicとの組み合わせにより、セーフティアプリケーション全体が顧客の要件に合わせて低コストで解決されます。

    • 技術仕様概要
      安全度水準

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      カテゴリカテゴリ 4 (EN ISO 13849)
      パフォーマンスレベルPL e (EN ISO 13849)
      適切

      Flexi Classic

      Flexi Soft

      セーフティコントローラ接続

      デュアルチャンネルOSSD出力付きセーフティセンサ用

      デュアルチャンネル等価入力タイプの電気機械式セーフティスイッチ (EMSS) 用

      Flexi Loopカスケードの構成

      モジュール式

      1 ...32 Flexi Loopノード

      0 ...∞ Flexi Loopアクセサリノード

      1 Flexi Loop終端抵抗

      保護等級

      IP 65 (EN 60529)

      IP 67 (EN 60529)

      使用周囲温度–25 °C ... +55 °C
製品を選択してください
すべて表示 すべて非表示にする
フィルタ:

11 ヒット数:

ヒット件数 1 - 11 / 11

FLN-OSSD1100108
1061710
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: セーフティセンサ (OSSD) のノード
  • Flexi Loopノードの使用: デュアルチャンネルOSSD出力付きセーフティセンサ用, 標準入力付き, 標準出力使用
  • セーフティコントローラ接続タイプ: メスコネクタM12、8ピン
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLN-OSSD1000105
1061709
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: セーフティセンサ (OSSD) のノード
  • Flexi Loopノードの使用: デュアルチャンネルOSSD出力付きセーフティセンサ用, 標準入力付き
  • セーフティコントローラ接続タイプ: メスコネクタM12、5ピン
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLN-EMSS0000105
1061711
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: セーフティスイッチ (EMSS) のノード
  • Flexi Loopノードの使用: デュアルチャンネル等価入力タイプの電気機械式セーフティスイッチ (EMSS) 用
  • セーフティコントローラ接続タイプ: メスコネクタM12、5ピン
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLN-EMSS1100108
1061712
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: セーフティスイッチ (EMSS) のノード
  • Flexi Loopノードの使用: デュアルチャンネル等価入力タイプの電気機械式セーフティスイッチ (EMSS) 用, 標準入力付き, 標準出力使用
  • セーフティコントローラ接続タイプ: メスコネクタM12、8ピン
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLA-PWRI00001
1061715
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: エネルギー供給用モジュール
  • 説明: 給電モジュールは、24 V DCの電源接続、電気的絶縁および過電流シャットオフに使用されます。
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLA-YCON00001
2074733
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: Yアダプタ
  • 説明: Flexi Loop Yアダプタ (EMSS) は、FLN-EMSS1100108の8ピン接続を2個の5ピン接続に分割します: 一方は、デュアルチャンネル等価入力タイプのメカニカルセーフティスイッチ用、もう一方は、非安全入力および出力信号用です。
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLA-YCON00002
2074734
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: Yアダプタ
  • 説明: Flexi Loop Yアダプタ (OSSD) は、FLN-OSSD1100108の8ピン接続を2個の5ピン接続に分割します: 一方は、デュアルチャンネルOSSD出力付きセーフティセンサ用、もう一方は、非安全入力および出力信号用です。
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLT-TERM00001
1061716
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: カスケードの終了用モジュール
  • 説明: 終端抵抗モジュールは、最後のFlexi Loopノードでのセーフティセンサカスケードの終端に使用されます。
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLA-MSTR00001
1061713
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: Flexi Classicへの接続用モジュール
  • 説明: Flexi Loopマスタノードは、Flexi LoopカスケードをFlexi Classicに接続するため、また動作中およびコミッショニング時にシステムを監視するために使用されます。
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLA-MSTR00002
1067650
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: Flexi Classicへの接続用モジュール
  • 説明: Flexi Loopマスタノードは、Flexi LoopカスケードをFlexi Classicに接続するため、また動作中およびコミッショニング時にシステムを監視するために使用されます。
  • 追加インタフェース: IO-Link
  • 詳細
  • 今すぐ比較する
FLA-DIAG00001
1061714
Flexi Loop
セーフティセンサカスケード
  • Flexi Loopコンポーネント: フィールド診断用モジュール
  • 説明: 診断モジュールは、コミッショニングの補助として使用され、作動中のFlexi Loopの状態を表示するために使用されます。
  • 詳細
  • 今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 11 / 11

safetyIQ

生産性向上につながる高度な防護を見出してください

詳細はこちら
上へ