Safe Motion

中断のないプロセスを実現する確実な動作監視

Safe Motionとは、機械動作の確実な連続監視を意味します。そこでは、認証取得済みの多数の駆動安全機能が、作業者と機械の連携作業ならびに生産性を最適化します。Safe Motionは移動型および定置型機械で、方向、速度と位置を確実に監視して、中断のないプロセスを実現します。

フィルタ:

10 ヒット数:

ヒット件数 1 - 10 / 10

表示: ギャラリービュー リストビュー
安全、簡単、柔軟、 機能安全向けのエンコーダ
  • 機能安全技術向けのエンコーダ: SIL2 (IEC 61508)、SILCL2 (EN 62061)、PL d (EN ISO 13849)

  • 電気的インタフェース: 4.5 V ... 32 V、Sin/Cos 1 VSS、1,024周期

  • フェイスマウントおよびサーボフランジ、ブラインドまたはスルーホローシャフト (キー付きの取付方法)

  • ケーブル引き出し、M23またはM12オスコネクタ、軸方向または半径方向

  • 保護等級: IP65

  • 動作温度範囲: –30 °C~+95 °C (タイプにより異なる)

今すぐ比較する
選択
安全、簡単、柔軟、 確実な位置決めを行うエンコーダ
  • SIL3 (IEC 61508、IEC 61800- 5-3)、PL e (EN ISO 13849) まで認証取得済み
  • SSIインタフェースおよびSin/Cosインタフェースを搭載したシングルまたはマルチターンエンコーダ
  • プログラミング可能、エラーメモリ内蔵
  • ソリッドシャフトまたはホローシャフトエンコーダ、キーを使用した取り付け
  • ケーブル接続、M23またはM12オスコネクタ
  • 動作温度: –30 °C ... +95 °C
今すぐ比較する
選択
移動型および定置型アプリケーションでの確実な動作監視
  • 駆動監視を確実に行うためのSafe Motion Monitoringモジュール
  • SS1、SS2やSLSなどの駆動安全機能
  • 安全制限位置 (SLP) およびSafe Cam (SCA) を備えたバリエーション
  • エンコーダインタフェース: HTL、TTL、SIN/COSインタフェース、SSI、HIPERFACE®
  • 直感的に操作可能な設定ソフトウェアと認証取得済みの機能ブロック
今すぐ比較する
選択
追加センサなしの停止状態の監視
  • 残留電圧の測定を利用した停止状態の監視
  • 3つのN/O、1つのN/C (非安全接点)
  • 2点のアプリケーション診断出力 (半導体)
  • 1点のアプリケーション診断出力 (N/O)
  • PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)、SILCL 3 (EN 62061)
  • 690 Vの最大モータ接続電圧
  • 設定可能な電圧閾値およびダウンタイム
今すぐ比較する
選択
メンテナンスモード時の最適な防護
  • 停止状態と回転数の監視
  • 4点の安全半導体出力
  • PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)、SILCL3 (EN 62061)
  • 2 kHzの最大入力周波数
  • 0.1~9.9 Hzまたは0.5~99 Hzのバリエーションに応じて設定可能な回転数制限/監視周波数
  • 故障および状態表示用のアプリケーション診断出力2点
  • 診断LED
今すぐ比較する
選択
高精度な位置と速度の測定
  • リファレンスランなしの非接触式絶対位置および絶対速度検出
  • HIPERFACE®またはSSIインタフェース搭載
  • 最大測定長 4 m
  • 最大走査速度 10 m/s
  • 磁気テープに汚れや結露がある場合も確実に測定
  • 小型でコンパクトな読取ヘッド
  • SIL2およびPL dに認定 (HIPERFACE®インタフェース)
今すぐ比較する
選択
高分解能のモータフィードバックシステム
  • 上位の性能レンジ向けモータフィードバックシステム
  • 1回転当たり1,024のSin/Cos-ピリオド
  • 1回転当たり32,768ステップの分解能による絶対位置、マルチターンシステムでは4,096回転
  • HIPERFACE®インタフェース: 位置値のプログラミングおよび電子銘板
  • 様々なステータ継手付きのスタブシャフトまたはテーパシャフト
  • 組込み、外部実装、またはスタンドアロン仕様
  • SIL2/PL dに従って認定 (SRS50S/SRM50S...にのみ適用)
  • RoHS適合
今すぐ比較する
選択
リニアモータ向けの最高速度による測定
  • リニアモータ向けのアブソリュート、非接触、摩耗なしの長さ測定システム
  • 最大測定長 1 m
  • 最大10 m/sの高い走査速度に最適
  • 磁気テープに汚れや結露があっても正確に位置決定を実行
  • 位置値の電子データおよびプログラミング
  • アブソリュート位置決定、参照ドライブ実行なし
  • HIPERFACE®インタフェース
  • SIL2およびPL dに認定
今すぐ比較する
選択
ホローシャフト仕様の高分解能モータフィードバックシステム
  • シングルターンおよびマルチターン仕様によるHIPERFACE®モータフィードバックシステムは、世界をリードする駆動システムと互換性あり
  • サイン/コサイン周期 1回転当たり1,024
  • マルチターンシステムでは1回転当たり32,768ステップならびに4,096回転の分解能による絶対位置
  • 様々なブラインドホローシャフトおよびスルーホローシャフト直径 (直径8~15 mm ) による機械的な柔軟性、様々なステータ継手で入手可能
  • 保護クラス IP65
  • SIL2/PL dに準拠して認証済み (SFS60S/SFM60S...のみ該当)
今すぐ比較する
選択
標準的な性能レンジ向けの高分解能を有するコンパクトサイズ
  • 標準的な性能レンジ向けのモータフィードバックシステム
  • 1回転当たり128のSin/Cos-ピリオド
  • 1回転当たり4,096ステップの分解能による絶対位置、マルチターンシステムでは4,096回転
  • 位置値のプログラミングおよび電子データ
  • HIPERFACE®インタフェース
  • 組込み仕様、およびスタンドアロン仕様
  • SIL2/PL dに従って認定 (SKS36S/SKM36S-H...にのみ適用)
  • RoHS適合
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 10 / 10